Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 202 203 Bases de l’automatisation d’usine > Capteurs > Jeu d’équipements Bases de l’automatisation d’usine > Capteurs > Jeu d’équipements 1 4 2 3 5 6 Capteurs intelligents Jeu d’équipement TP 1312 Production intelligente Dans l’environnement de fabrication complexe et de plus en plus interconnecté d’aujourd’hui, des informations à jour et à temps sur les processus sont la clé pour augmenter l’efficacité et la productivité. Avec le développement de l’industrie 4.0, les capteurs deviennent plus intelligents et la confiance dans cette technologie augmente. Les capteurs sont une composante importante de l’industrie numérique. Grâce à des protocoles de communication ouverts tels que IO-Link ou OPC UA, les capteurs intelligents apparaissent dans toutes les strates du réseau de production de l’industrie 4.0 (machines, automates, SCADA, MES, ERP, cloud). Ils surveillent un large éventail de variables physiques en temps réel, recueillent ces données et les transmettent aux opérateurs, aux techniciens et aux ingénieurs. Comprendre les capteurs intelligents L’intégration appropriée des capteurs intelligents dans la technique d’automatisation garantit que les travailleurs reçoivent des informations utiles et actuelles sur l’état du système et du processus. De cette façon, la maintenance prédictive peut être effectuée et le processus, optimisé. Les travailleurs de l’industrie doivent pleinement comprendre cette technologie afin d’en tirer pleinement parti. Le jeu d’équipement TP 1312 intègre des composants industriels et offre des activités d’apprentissage orientées projet pour le développement de connaissances approfondies sur la technologie des capteurs intelligents. Capteurs intelligents Tous les capteurs intelligents sont équipés de IO-Link. Le jeu d’équipement comprend le module maître pour la communication IO-Link et les câbles nécessaires ainsi que trois types de capteurs fréquemment utilisés : – Capteur de proximité optique – Capteur de proximité inductif – Capteur à ultrasons D’autres capteurs intelligents peuvent être ajoutés en fonction des besoins de formation : – Capteur RFID – Capteur de distance laser – Lecteur de code – Capteur de pression – Capteur de proximité de débit – Capteur de température Tous les composants sont compatibles avec le système de fixation Quick-Fix. Les capteurs et les objets à tester peuvent être montés et alignés rapidement et sans outil. Les composants peuvent être installés sur une plaque profilée ou sur le poste de travail pour capteurs en option. Un concept d’apprentissage complet Le matériel pédagogique complet guide les étudiants à travers des activités d’apprentissage détaillées axées sur des projets. Dans un environnement de travail simplifié, les étudiants effectuent des exercices pratiques. Ils commencent par les principes de base de chaque capteur et élargissent leurs connaissances avec des capteurs intelligents. Les capteurs peuvent également être raccordés à un automate programmable via PROFINET, EtherNet/IP ou Modbus – comme dans le secteur industriel. Une fois que les principes de base sont maîtrisés, des systèmes d’apprentissage I4.0 plus complexes offrent des options de formation supplémentaires : par exemple MPS, CP Lab ou CP Factory. Grâce à tous les différents capteurs intégrés dans ces systèmes, les étudiants peuvent appliquer leurs connaissances et approfondir leur compréhension du rôle des capteurs intelligents dans un système de fabrication complet. Jeu d’équipement, complet, TP 1312 8116358 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1 Capteur à réflexion avec IO-Link 8110725 2 Capteur de proximité inductif avec IO-Link 8110726 3 Capteur à ultrasons avec IO-Link 8110727 4 Module maître IO-Link à 4 ports 8110729 Jeu d’accessoires pour jeu d’équipement TP 1312 8112723 Accessoires requis, n’oubliez pas de commander : 5 Poste de travail pour capteurs* 8110723 6 Assortiment d’objets 549830 Unité de translation 572740 *Commander le câble d’alimentation séparément. Accessoires supplémentaires, n’oubliez pas de commander : IO-Link Bluetooth Interface 8132947 Capteur RFID avec IO-Link 8110728 Capteur de distance laser avec IO-Link 8115140 Capteur de température avec IO-Link 8115033 Lecteur de code avec Ethernet 8121748 Capteur de débit avec IO-Link 8115026 Capteur de pression avec IO-Link 8115027 EduTrainer Universal avec SIMATIC S7-1500 8065452 EduTrainer Universal avec Allen-Bradley CompactLogix 8034582 EduTrainer Universal avec Festo CECC-LK CODESYS V3.5 8043320 Jeu d’équipement TP 1311 – Capteurs de détection d’objets 8150804 Remarque Si la station de travail pour capteurs (référence 8110723) n’est pas commandée avec l’ensemble de formation, veillez à ce que vous ayez une plaque profilée pour installer le capteur et une alimentation sur table de 24 V CC. Le jeu d’objets de test (réf. 549830) et l’unité de translation (réf. 572740) sont obligatoires pour exécuter les exercices du manuel de travaux pratiques. Ci-dessous, un automate programmable industriel est recommandé pour la dernière partie du cours, mais il existe plusieurs autres options. Contactez votre représentant des ventes pour plus d’informations. Manuel de travaux pratiques Objectifs pédagogiques Avec le TP 1312, les étudiants peuvent, entre autres, développer les compétences suivantes : – Reconnaître les avantages des capteurs intelligents dans le contexte de l’industrie 4.0 – Sélectionner, paramétrer, surveiller et régler les capteurs – Mettre en place la communication IO-Link – Intégrer des capteurs dans les différentes couches de communication de la production – Effectuer la maintenance prédictive – Remplacer les capteurs et télécharger les paramètres automatiquement – Recherche d’erreur sur les capteurs Surveillance des données Le logiciel PACTware met à disposition l’interface de paramétrage, de réglage et d’exploitation de capteurs intelligents. La surveillance des données en temps réel permet aux apprenants d’effectuer la maintenance préventive et l’élimination des erreurs. Une interface IO-Link Smart optionnelle permet d’intégrer parfaitement des appareils mobiles (iOS et Android) via Bluetooth pour la surveillance et la commande à distance. Les livres d’exercices contiennent : – Tâches et solutions d’échantillons – Recommandations didactiques – CD-ROM multimédia avec graphiques Les exercices figurant dans les manuels de travaux pratiques comprennent des activités théoriques et de laboratoire liées aux objectifs d’apprentissage mentionnés ci-dessus Licence campus (→Page 276) : de 8148168 en 8122694 fr 8148172 Manuels de travaux pratiques avec les thèmes suivants : – Principes de base des capteurs intelligents – Interface IO-Link Smart – Intégration API des capteurs intelligents – Capteurs industriels intelligents

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==