24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 208 209 Technique des entraînements électriques Bases de l’automatisation d’usine > Technique des entraînements électriques Le monde de la technique des entraînements électriques L’électrification croissante des processus industriels nécessite une bonne compréhension de la technique des entraînements électriques. Les actionneurs électriques modernes se distinguent par l’intégration de composants électriques et de composants mécaniques au sein d’un système complet. Particulièrement dans le cas des machines électriques rotatives, l’approche système et le réalisme jouent un rôle décisif pour une bonne approche d’apprentissage, en plus de connaître les principes de base des différents composants. Pour la commande des actionneurs électriques, on utilise des contacteurs, des contrôleurs de servomoteurs et de moteurs pas à pas ainsi que des variateurs de fréquence de fréquence, tous adaptés à l’actionneur. Un matériel de cours complet aide les apprenants à suivre les étapes nécessaires à l’introduction, à la planification et à la réalisation des exercices, à l’évaluation des résultats et à la documentation. Des cours sont disponibles sur Festo LX afin d’élargir les connaissances sur ce sujet. Vous trouverez des informations détaillées sur ces ensembles de formation et bien d’autres sur notre site web. Servosystème d’entraînement et de freinage Un système de charge et d’entraînement complet, flexible et confortable est mis à disposition dans un boîtier compact. Cela permet d’étudier les systèmes dans différentes situations de charge. Les machines électriques (disponibles en option) permettent d’enseigner de manière pratique et adaptée à la formation presque tous les circuits et entraînements électriques que l’on trouve dans l’industrie, l’artisanat et les ménages. Variateur de fréquence Festo Didactic a développé la solution optimale pour l’utilisation de variateurs de fréquence dans la formation, en étroite collaboration avec des laboratoires d’essai. Des variateurs de fréquence avec des actionneurs adaptés sont disponibles dans différentes versions, aussi bien pour des tâches d’actionneur aussi simples que complexes. Bases de l’automatisation d’usine > Technique des entraînements électriques La dernière génération de convertisseurs de fréquence G120 – encore optimisée pour la formation. Désormais avec enceinte intégrale et conforme CEM, pour que son fonctionnement soit possible au laboratoire sans tenir compte des consignes d’installation – tout simplement ! Le G120 est un bon appareil pour les débutants, mais avec ses nombreuses fonctions il offre un potentiel suffisant pour les utilisateurs avancés dans la mise en œuvre de tâches complètes d’actionneur. Divers systèmes de bus, des fonctions de sécurité avancées et une entrée d’encodeur (uniquement disponible dans 8105137 et 8105421) permettent un ajustement parfait aux exigences, ainsi que l’intégration aux systèmes de commande. Tous les branchements sont accessibles sur la face avant de l’appareil et exécutés sous forme de prises de sécurité de 4 mm ou de connecteurs système. Propriétés particulières – Paramétrage facile via STARTER/ STARTDRIVE et les panneaux de commande BOP-2 et IOP-2 – Entrées/sorties programmables multifonction, courbes caractéristiques de tension/de fréquence pour un couple constant quadratique – Régulation vectorielle sans codeur, fonctions de freinage (frein de résistance, à courant continu, retenue moteur, compound) – Fonctions de protection/surcharge intégrées Le moteur est connecté via le câble pré-assemblé vendu séparément qui garantit son fonctionnement conforme aux normes CEM. L’utilisation des appareils est très flexible. Ils peuvent être suspendus dans un cadre A4 ou posés sur une table, et sont équipés d’un filtre CEM au taux de fuite de courant faible. Le panneau de commande IOP-2 est compris dans la fourniture des produits suivants: référence 8105137 et référence 8105421. Les panneaux de commande pour la variante G120-DP (IOP-2 et BOP-2) sont disponibles comme accessoires. Caractéristiques techniques – 6 entrées TOR, selon la variante, dont 2 à chaque fois paramétrables en tant qu’entrée à sécurité intégrée – 3 sorties numériques (TOR) – 1 entrée analogique – 2 sorties analogiques – Interface de paramétrage USB (câble USB de 3 m incluse) – Raccords pour capteur de température et résistance de freinage externe – Dimensions (H x L x P) : 297 x 266 x 340 – 360 mm, selon la variante – Entrée : – 1x 200-240 V CA (Référence 8105137) – 3x 380 – 480 V CA (Référence 8037819 et 8105421) – Sortie : – 3x 400 V CA, 0,55 kW (Référence 8037819) – 3x 400 V CA, 0,75 kW (Référence 8105421) – 3x 230 V CA, 0,75 kW (Référence 8105137) SINAMICS G120 EduTrainer Sinamics G120 DP 8037819 Sinamics G120 PN-F avec port codeur (1 entrée CA) 8105137 Sinamics G120 PN-F avec port codeur (3 entrée CA) 8105421
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==