Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 206 207 Mise en service et recherche de défauts Bases de l’automatisation d’usine > Mise en service et recherche de défauts Boîtier de simulation numérique Le boîtier de simulation sert à la simulation des signaux d’entrée et à l’affichage des signaux de sortie d’une station MPS ou d’un API. Deux applications sont possibles : – Simulation des entrées pour tester un programme API. Ce qui nécessite un câble E/S (Référence 034031), – Activation des sorties (avec une alimentation 24 V séparée) pour permettre le fonctionnement d’une station MPS. Le câble requis (Référence 167106, 2,5 m) fait partie de la fourniture. Le boîtier de simulation comprend une douille SysLink. Référence 170643 Boîtier de simulation numérique/ analogique Le boîtier de simulation numérique/ analogique permet également la simulation et l’affichage de signaux analogiques (0 – 10 V). Le boîtier de simulation est fourni sans câble de connexion. Les câbles que nous vous conseillons ci-après, offrent toute la souplesse d’utilisation voulue : – Câble de données d’E/S, parallèle Référence 034031 (p. ex. Boîtier de simulation avec API EduTrainer ou EasyPort) – Câble analogique, parallèle Référence 529141 (p. ex. Boîtier de simulation avec EasyPort) – Câble analogique, croisé Référence 533039 (p. ex. Boîtier de simulation avec MPS Terminal analogique) – Câble de données d’E/S croisé Référence 167197 Référence 526863 Bases de l’automatisation d’usine > Mise en service et recherche de défauts Boîtier de simulation d’erreurs Le boîtier de simulation d’erreurs permet de créer sciemment des erreurs dans le déroulement du processus de MPS Stations ou Applications de module. Des signaux d’entrée ou de sortie individuels peuvent être interrompus suivant l’intégration du boîtier de simulation d’erreurs ou passer à un signal continu, par exemple à des fins d’exercice. Module de consignation (Tagout/Lockout) Le module permet d’installer un dispositif d’arrêt central pour l’alimentation électrique et pneumatique d’une station ou de toute une installation. L’interrupteur principal et le distributeur de mise en circuit sont chacun verrouillables par un cadenas. Caractéristiques techniques – Tension nominale 110 V/230 V – Pouvoir de coupure max. 10 A – Pression de service 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Débit nominal 750 l/min – Poids 3 400 g – Dimensions (L x P x H): 305 x 240 x 312 mm Les apprenants peuvent s’entraîner à localiser et à éliminer des erreurs types de processus de manière proche de la pratique afin de s’approprier les vastes connaissances des fonctions et déroulements ainsi que la maintenance d’un système mécatronique. Référence 8074292 Contenus didactiques – Découverte des dispositifs d’arrêt centraux pour la tension et l’air comprimé lors des travaux de maintenance sur des installations industrielles Référence 8064829

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==