24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 212 213 Bases de l’automatisation d’usine > Technique CNC Bases de l’automatisation d’usine > Technique CNC Concept MILL Le haut de gamme pour la formation Concept TURN Le haut de gamme pour la formation Fraiseuse Concept MILL 55 Cette fraiseuse compacte est l’idéal pour les bancs de l’école et a pratiquement toutes les caractéristiques d’une machine industrielle : en option, avec changeur d’outil 8 postes à bras pivotant et système pick-up, plateau diviseur à CN comme 4e axe, arrosage minimal et commande ultramoderne. Options d’automatisation : intégration à des systèmes FMS ou CIM sur demande. Points forts – Construction industrielle en fonte grise robuste – Broche à rotation à droite et à gauche – Moteur principal réglable en continu – Ralliement automatique du point de référence – Capotage intégral de la zone de travail – Commande EMCO EASY CYCLE intégrée Concept MILL 55 sans changeur d’outils 538395 Concept MILL 55 avec changeur d’outils 538865 Fraiseuse Concept MILL 105 Cette machine compacte est équipée d’un moteur principal réglable en continu, d’un tambour de 10 outils, d’un étau pneumatique et d’un plateau diviseur à CN comme 4e axe optionnel. Chariot et éléments porteurs de la Concept MILL 105 sont en fonte grise et assurent ainsi un maximum de précision. Options d’automatisation : intégration à des systèmes FMS ou CIM sur demande. Points forts – Construction industrielle en fonte grise robuste – Tambour de 10 outils à logique de direction – Logement sans jeu de la broche dans des roulements à billes coniques précis, graissés à vie – Moteurs principal et d’avance réglables en continu – Exécution réaliste de toutes les opérations importantes de fraisage – Commande EMCO EASY CYCLE intégrée Concept MILL 105 534590 Fraiseuse Concept MILL 260 La formation à son plus haut niveau : puissance d’entraînement de 7 kW et tourelle porte-outils 20 postes à double pince rapide. De plus, avec sa construction stable et compacte, la Concept Mill 260 s’implante même dans un espace des plus restreints. Options d’automatisation : intégration à des systèmes FMS ou CIM sur demande. Points forts – Grande vitesse d’entraînement – Tourelle porte-outils 20 postes – Construction stable et compacte – Meilleure visibilité malgré le capotage intégral – Possibilité de chargement par grue – Servomoteurs sur tous les axes – Interfaces USB et Ethernet – Ecran tactile TFT 21,5“ avec clavier sur écran Easy2control Concept MILL 260 8048100 Tour Concept TURN 60 Le Concept TURN 60 est un tour CNC 2 axes commandé par PC dont l’architecture et le fonctionnement sont conformes au standard industriel. Sur la base du modèle CT 55 très apprécié, le CT 60 offre à l’utilisateur des performances et des fonctionnalités améliorées tout en répondant à la norme actuelle pour les tours ISO 23125. Options d’automatisation : intégration à des systèmes FMS ou CIM sur demande. Points forts – Tour de table CNC compact – Construction à banc incliné conforme au standard de l’industrie – Moteurs à entraînement direct haute résolution – Broche à rotation à droite et à gauche – Moteur principal réglable en continu – Changeur d’outil automatique 8 postes – Mise en référence automatique – Guidages sur rail (guidage linéaire) – Technique de sécurité conforme à la dernière norme pour tours Concept TURN 60 8029475 Tour Concept TURN 105 Ce tour 2 axes commandé par PC, au format de table, répond non seulement à toutes les exigences de base de la formation technique de base et continue, mais présente aussi une technique de pointe : sur le Concept TURN 105, tous les composants conditionnant la précision, tels que poupée, chariot, système d’outils et contre-poupée, sont montés sur banc incliné en fonte grise rigide amortissant les vibrations. Options d’automatisation : intégration à des systèmes FMS ou CIM sur demande. Points forts – Construction à banc incliné en fonte grise robuste – Fixation en trois points du banc de la machine – Glissières trempées – Graissage centralisé – Changeur d’outil 8 postes – Capotage intégral de la zone de travail – Commande EMCO EASY CYCLE intégrée Concept TURN 105 534575 Tour Concept TURN 260 Qualité sans compromis jusqu’à la moindre vis, à un prix imbattable. Avec banc extrêmement robuste, poupée thermosymétrique, palier de broche de précision, guidages à rouleaux précontraints sur tous les axes et tourelle révolver porte-outils rapide. Et, en plus, la commande interchangeable EMCO WinNC. Options d’automatisation : intégration à des systèmes FMS ou CIM sur demande. Points forts – Banc extrêmement robuste, thermostabilité maximale – Meilleure précision d’usinage – Présentation ultracompacte – Commande interchangeable WinNC – Changement de WinNC en quelques minutes seulement – Meilleure qualité de fabrication européenne – Ecran tactile TFT 21,5“ avec clavier sur écran Easy2control Concept TURN 260-T 8048094 Concept TURN 260-TC 8048095 Concept TURN 260-TM 8048096 Concept TURN 260-TCM 8048097
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==