24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 214 215 Bases de l’automatisation d’usine > Technique CNC Bases de l’automatisation d’usine > Technique CNC 1 2 3 Tour Concept TURN 460 Une nouvelle dimension dans la formation industrielle à la CNC. Equipé d’un axe C, d’outils motorisés et d’une technique d’entraînement numérique, le Concept TURN 460 a les fonctions et les performances d’une machine industrielle moderne. Options d’automatisation : intégration à des systèmes FMS ou CIM sur demande. Points forts – Possibilités d’utilisation universelles – Technique d’entraînement numérique – Dynamique exceptionnelle – Thermostabilité optimale – Très grande précision d’usinage – Présentation compacte – Ecran tactile TFT 21,5“ avec clavier sur écran Easy2control Concept TURN 460-TC 8068168 Concept TURN 460-TCM 8068169 Machines CNC automatisées L’intégration des machines CNC dans des installations telles que CP Factory permet une formation qui prépare les élèves pour des installations complexes. Le système rassemble tous les domaines des usines modernes : la logistique, la fabrication, le montage et le contrôle des missions. Grâce aux robots mobiles, il est également possible de réaliser une séparation spatiale des différents systèmes. La commande interchangeable des machines EMCO Concept permet de garantir que la machine sera toujours à la pointe de la technologie de commande sans avoir à changer la machine entière. Points forts – Machine CNC entièrement automatisée – Concept de structure modulaire – Intégration des dernières technologies de fabrication – Technologie de commande moderne – Combinaison possible avec des robots mobiles Machines CNC automatisées Sur demande Concept TURN Sur la voie de la production en série Logiciel Le principe de la commande interchangeable EMCO Easy2control EMCO Easy2control est un logiciel représentant les claviers spécifiques aux commandes et aux machines des commandes WinNC sur un écran Full HD 16:9. Il est possible de passer entre les différents pupitres de commande pour la machine, la commande et les raccourcis à l’aide des onglets correspondants. 1 Clavier de machine Les principales commandes sont réduites à l’essentiel 2 Raccourcis Domaine de commande de la machine 3 Clavier spécifique à la commande Domaine de commande de la commande CNC Logiciel de commande WinNC – Commande par touches de fonction comme sur commande industrielle d’origine – Simulation graphique en 2D avec fonction autozoom – Interface utilisateur moderne – Multiples possibilités de commande – Versions dans différentes langues Équipement – Installation des commandes interchangeables sur machines Concept et/ou PC – Clavier spécifique à la commande sur machines Concept et/ou PC – Échange aisé du module de touches spécifiques en une seule minute Tournage/Fraisage SINUMERIK 810D/840D Sur demande Tournage/Fraisage Sinumerik Operate Sur demande Tournage/Fraisage Fanuc Sur demande Fraisage HEIDENHAIN Sur demande Les touches et boutons rotatifs peuvent être actionnés à l’aide de la souris ou directement sur l’écran tactile. EMCO Easy2control Sur demande
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==