24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 216 217 Bases de l’automatisation d’usine > Entraînements mécaniques Bases de l’automatisation d’usine > Entraînements mécaniques Système didactique en entraînements mécaniques Version métrique Système didactique en entraînements mécaniques Ensemble du poste de travail Ensemble du Poste de travail 230 V, 50/60 Hz en es fr 594776 594833 594832 Les principaux composants en un coup d‘oeil : 1 Poste de travail 593737 593741 593740 2 Panneau accouplements – Arbres 593742 593744 593743 3 Panneau paliers à semelle 593746 593748 593747 4 Accessoires du poste de travail 593750 593750 593750 Composants en option : 5 Support mural pour 5 panneaux 594985 594985 594985 Ensemble du Poste de travail 120 V, 50/60 Hz 594775 594830 594829 Les principaux composants en un coup d‘oeil : 1 Poste de travail 593733 593735 593734 2 Panneau Accouplements – Arbres 593742 593744 593743 3 Panneau paliers à semelle 593746 593748 593747 4 Accessoires du poste de travail 593750 593750 593750 Composants en option : 5 Support mural pour 5 panneaux 594985 594985 594985 Documents de formation, n‘oubliez pas de commander : Campus license 793115 793118 793117 Comprend tous les bons de travail détaillés Étudiant et Maître pour le niveau 1 et l’ensemble du poste de travail. Bons de travail détaillés – Maître : Introduction aux systèmes d’entraînement mécanique 593933 593935 594987 Bons de travail détaillés – Étudiant, n’oubliez pas de commander : Introduction aux systèmes d’entraînement mécanique 593928 593930 594986 Fonctionnement du système L’ensemble du poste de travail inclut, en plus du poste de travail lui-même, des éléments qui se retrouvent dans la plupart des cas pratiques mis en œuvre sur le système didacticiel en entraînements mécaniques. Des arbres, des accouplements de base, des paliers semelles, la plupart des pièces de fixation, des outils de base et des appareils de mesure font partie de ce paquet. Un moteur triphasé et une embase pour moteur avec réglage de hauteur sont également inclus. Maintenance machine Dans le monde entier, nous avons besoin de mécaniciens industriels accomplis. Nous dépendons d’eux pour l’installation, la maintenance, la réparation et le remplacement d’une vaste gamme d’équipements mécaniques. Ils doivent savoir manier tout un ensemble d’éléments de machine. C’est dans cette optique que nous avons conçu un système didacticiel en entraînements mécaniques qui sensibilise les étudiants aux matériels, outils et méthodes employés par les mécaniciens industriels pour assurer la continuité de l’exploitation dans les usines. Poste de travail ergonomique Un poste de travail équipé de profilés extrudés mobiles rainurés en T est inclus et forme la base de ce système. Les personnes en formation l’utilisent pour créer différentes configurations d’entraînements mécaniques. Les étudiants les testent avec l’entraînement et le frein à friction inclus pour contrôler la vitesse et la charge du moteur, ce qui génère différents scénarios d’utilisation. Une sécurité fiable La sécurité est assurée par un circuit de détection qui coupe le courant si le capot en polycarbonate du poste de travail s’ouvre. Il est demandé aux personnes en formation d’effectuer une procédure de verrouillage/ étiquetage sur l’interrupteur principal pour éviter une activation accidentelle du moteur pendant leur travail. Le capot peut également être verrouillé lorsqu’il est fermé pour renforcer davantage la sécurité en fonctionnement et permettre aux instructeurs de contrôler l’accès aux composants. Thèmes Les instructeurs peuvent utiliser cette solution de formation clé en main comme support. Elle inclut différentes suggestions de cas pratiques pour enseigner aux futurs mécaniciens industriels les principes essentiels à maîtriser. La plupart des sujets sont associés dans des blocs appelés « Niveaux » et incluent : – les entraînements à courroie, à chaîne et à engrenage – les méthodes d’accouplement et d’alignement de l’arbre – les roulements et les joints – les chariots linéaires – les réducteurs et les unités embrayage/frein – la mesure et l’analyse de vibrations Thèmes Le manuel propose des exercices sur des composants souvent présents dans les entraînements mécaniques. Parmi les thèmes traités : – Introduction aux entraînements mécaniques – Familiarisation avec le poste de travail – Sécurité – Paliers semelles et arbres – Moteur et entraînement à fréquence variable – Accouplements et alignement de l’arbre – Mesure de la vitesse et du couple 2 3 1 4 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==