24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 228 229 Bases de l’automatisation d’usine > Pneumatique et hydraulique Ensembles de formation en pneumatique et en hydraulique Innovant et pratique jusque dans les moindres détails Positionner – brancher – c’est tout ! Avec le système Quick-Fix, tous les composants se fixent aisément et en toute sécurité sur la plaque profilée, ainsi que sur la colonne en profilé d’un poste de travail Learnline. Les unités électriques se montent juxtaposées dans le cadre ER. Les rainures profilées des postes de travail sont les mêmes pour toutes les unités pneumatiques, hydrauliques et électriques – un investissement unique à triple usage. Raccorder – Énergie ! L’alimentation en énergie pneumatique est assurée par le raccordement de tuyaux plastique très flexibles au raccord enfichable QS. L’alimentation en énergie hydraulique est assurée par le raccord sans outil d’accouplements à faible fuite. Les accouplements sont auto-étanches lorsqu’ils sont désaccouplés. Tous les composants et unités électriques sont raccordés par des douilles de sécurité de 4 mm ou des fiches de sécurité de 4 mm. Technologies essentielles La pneumatique et l’hydraulique sont incontournables dans la réalité industrielle. L’air est disponible partout, transporté et stocké facilement et rapidement – pour ne citer que quelques-uns des nombreux avantages de la pneumatique. Partout où des forces importantes et des mouvements indépendants de la charge sont nécessaires dans l’industrie, l’hydraulique offre la solution. Modularité et extensibilité en souplesse Les ensembles de formation de Festo Didactic sont modulaires. Commencez, par exemple, par l’initiation à l’électropneumatique et continuez par le niveau perfectionnement, ou orientez-vous vers l’électrohydraulique – à vous de choisir. Vous envisagez une formation dans un domaine particulier ? Tous les composants des jeux d’équipement peuvent aussi se commander séparément pour réaliser vos idées personnelles. Tout bien rangé et systématiquement ordonné ! La plupart des jeux d’équipement sont livrés avec un bac de rangement pratique, compatible avec le Systainer. Ce bac entre dans les tiroirs des postes de travail. Le grand symbole à la norme actuelle apposé sur les composants facilite leur bon raccordement et accélère la préparation et l’évaluation finale des travaux pratiques. Lors de la réalisation des montages, les composants nécessaires se retrouvent vite et bien à leur place dans le bac de rangement. Bases de l’automatisation d’usine > Pneumatique et hydraulique Nous proposons des solutions d’apprentissage pour les sujets suivants : – Pneumatique – Électropneumatique – Régulation pneumatique – Technique du vide – Capteurs – Mesure et régulation – Hydraulique – Électrohydraulique – Régulation hydraulique – Hydraulique proportionnelle – Hydraulique mobile Catalogue des produits Pneumatique et hydraulique Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue Dans le catalogue de produits pneumatique et hydraulique, vous trouverez notre gamme complète de solutions d’apprentissage dans ce domaine. Didactic plus Les manuels de travaux pratiques associés aux ensembles de formation contiennent des projets de complexité croissante. La réalité y est en outre illustrée par des schémas d’implantation, photos, vidéos, animations et coupes. L’approche compétente de l’hydraulique comprend également la dispense des bases de la physique, du calcul appliqué, de la sécurité, de la rentabilité, du dépannage analytique et de la documentation professionnelle. Arrangements de formation à façon Arrangement convivial de formation à des domaines particuliers : – Phases d’autoformation avec les didacticiels – Études et documentation avec FluidSIM – Mise en œuvre pratique avec les ensembles de formation et les manuels de travaux pratiques – Contrôle du bon fonctionnement et optimisation par la mesure et par FluidLab Stages de perfectionnement aisés Nouveaux développements et nouvelles tendances en fluidique se retrouvent directement dans nos systèmes de formation. Les nouveaux automates s’intègrent dans le système de formation grâce au concept EduTrainer. Les ensembles d’initiation se complètent aisément par addition des thèmes « Mesure et régulation en pneumatique TP 210 » ou du nouvel ensemble « Technique du vide TP 230 ». Une formation initiale et continue axée sur la pratique, sur la base de composants industriels, est un gage d’assurance dans la vie professionnelle. Les composants sont spécialement réunis pour les travaux pratiques du manuel. À propos : Presque tous les raccordements hydrauliques et électriques se trouvent sur la face supérieure, facilement accessible, des composants.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==