Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 230 231 Bases de l’automatisation d’usine > Électrotechnique et électronique Transfert rapide Que ce soit en formation professionnelle initiale ou en formation continue : les acquis doivent pouvoir se remémoriser à tout moment et s’appliquer immédiatement. C’est plus facile quand le monde de la formation et celui du travail sont les plus proches possible. C’est pourquoi vous ne trouverez dans les ensembles de formation à l’électrotechnique que des composants industriels et les travaux pratiques faisant partie de la documentation associée sont issus d’un environnement professionnel typique. Maximum de compatibilité Électrotechnique et électronique sont des constituants élémentaires de l’automatisation. Ces ensembles de formation sont donc aussi utilisables lorsqu’il est question de mécatronique ou de technique des bus. – Des douilles de sécurité de 4 mm et SysLink garantissent la « compatibilité électrique ». – Un nouvel accouplement standard assure l’utilisation universelle des moteurs et actionneurs. – Des rails DIN et les proportions des boîtiers permettent d’utiliser des composants d’autres fournisseurs. Modularité judicieuse Les ensembles de formation à l’électrotechnique/electronique sont extensibles. Par exemple : vous pouvez commencer par les mesures de protection électriques et un branchement d’abonné, pour compléter ultérieurement ce kit de démarrage en y ajoutant la distribution et le thème de l’automatisation des bâtiments. Cette modularité a un autre avantage : chaque banc de formation est plus petit, portable et bien mieux intégrable dans une armoire. Tout en un – équipements pour les laboratoires d’électrotechnique Indépendamment de la technique d’entraînement et de commande mise en œuvre à la fin : l’électrotechnique intervient à tout moment. Quelle que soit la manière dont vous intégrez les grands thèmes dans la formation : l’électronique et l’électrotechnique font partie des connaissances de base pour tous les domaines de la technique d’automatisation, de process et de production. Dans l’ndustrie ou l’artisanat, lors de l’enseignement des notions élémentaires concernant la domotique, la technique d’entraînement ou de commande : les systèmes d’apprentissage de Festo Didactic permettent d’équiper les laboratoires d’apprentissage pour tous les domaines d’application et à tous les budgets – intégralement, individuellement et de façon modulaire ! Ensembles de formation à l’électrotechnique et électronique Pour une formation moderne et passionnante Combinaison à l’autoformation Former à l’école, en entreprise et à l’université ne peut réussir sans faire appel à l’autoformation. D’où l’existence, sur tous les sujets, de cours en ligne associés. Notre offre de didacticiels propose des scénarios d’apprentissage passionnants et complète les phases de présence à un cours. Les cours en ligne conviennent particulièrement à la formation aux bases et sont ainsi le complément idéal de travaux pratiques. Connectivité sûre Quand on utilise le courant électrique, la sécurité et les mesures de protection sont particulièrement importantes. Toutes les connexions électriques sont bien entendu dotées de douilles ou fiches de sécurité : – les modules enfichables du jeu d’équipement dédié aux bases de l’électrotechnique/électronique – les alimentations – les embases et l’EduTrainer Bases de l’automatisation d’usine > Électrotechnique et électronique Concept didactique éprouvé Le concept de « teachware » mis au point chez Festo Didactic, éprouvé et constamment développé, se retrouve aussi dans les ensembles de formation à l’électrotechnique. Des travaux pratiques organisés en projets en constituent la base, avec une complexité croissante de TP en TP. Les acquis d’un TP sont repris, approfondis et consolidés dans les TP suivants. Les photos et vidéos contenues dans le support de données joint illustrent les contenus théoriques et les transmettent ainsi de manière plus concrète. Les documents sont en versions enseignant et élève, avec la même pagination en vue de la réponse rapide aux questions. Les fiches de travaux pratiques s’impriment aisément en cas de besoin. Tous les projets traitent de problèmes rencontrés dans la pratique. Des plans, photos et vidéos élargissent le regard sur la réalité industrielle. Catalogue de produits Électronique et électrotechnique Dans le catalogue de produits électronique et électrotechnique, vous trouverez notre gamme complète de solutions d’apprentissage dans ce domaine. Découvrez les : – Bases de l’électrotechnique et électronique – Bases de la technologie numérique – Bases de la technologie de contrôle – Systèmes de développement de microcontrôleurs – Et bien plus encore ...

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==