Catalogue de produits Automatisation d'usine

242 243 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Cours en ligne Contenu : – Circuit électrique fermé – Conductibilité électrique – Unités et symboles graphiques – Loi d’Ohm – Mesure sur le circuit électrique – Sources de tension – La résistance en tant que composant – Montage en série des résistances – Montage en parallèle des résistances – Diviseur de tension – La résistance en tant que capteur – Visseuse à accumulateur – Extension de la plage de mesure – Chauffage à température régulée – Détection du niveau de remplissage Plusieurs exemples de cas pratiques montrent la relation avec la réalité : – Visseuse à accumulateur (composants et fonctions, mesure de la tension, mesure du courant) – Elargissement de la plage de mesure (mesure de la tension, du courant, recherche de courant fort) – Chauffage à température régulée (schéma de régulation, mise en circuit de la régulation, valeur de commutation supérieure/inférieure, chauffage régulé, réglage de la valeur de commutation avec un potentiomètre) – Détection du niveau de remplissage (observation du niveau de remplissage des tanks, essai en service) Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147886 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038117 Contenu : – Charge électrique – Condensateur – Condensateur au sein d’un circuit à courant continu – Condensateur au sein d’un circuit à courant alternatif – Applications du condensateur – Condensateur variable – Bobine – Bobine au sein d’un circuit à courant continu – Bobine au sein d’un circuit à courant alternatif – Applications de la bobine – Grandeurs physiques – Calcul avec des grandeurs alternatives – Temporisation d’extinction – Comportement électrique d’une rectifieuse – Production et transmission d’énergie Plusieurs exemples de cas pratiques montrent la relation avec la réalité : – Temporisation d’extinction – Comportement électrique d’une ponceuse (opération, puissance, rendement) – Production et transmission d’énergie (générateur 6kV/10kV, transformateur 110kV) Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147887 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038118 Le didacticiel « Électrique 1 » fait partie d’une série de nouveaux programmes d’apprentissage portant sur l’électrotechnique et l’électronique. Ces programmes d’apprentissage sont tournés vers la pratique et les aspects concrets ; des exemples de cas issus de la pratique présentent le sujet de manière claire et concise. Tous les contenus didactiques sont présentés sous forme de séquences audio. Il est également possible d’afficher le texte audio sur la carte du site. L’élève est à la fois passif et actif, c’est-à-dire que les phases de présentation et d’explication du didacticiel alternent avec des phases d’activité et d’interaction. Cela a pour effet de favoriser la motivation et l’apprentissage. Le didacticiel comprend divers outils auxiliaires, tels que des tableaux Excel, une calculatrice intégrée, des fichiers PDF et différents téléchargements. Les didacticiels comprennent également un glossaire exhaustif ainsi qu’une fonction de recherche plein texte. Électrique 1 Le didacticiel « Électrique 2 » fait partie d’une série de nouveaux programmes d’apprentissage portant sur l’électrotechnique et l’électronique. Ces programmes d’apprentissage sont tournés vers la pratique et les aspects concrets ; des exemples de cas issus de la pratique présentent le sujet de manière claire et concise. Tous les contenus didactiques sont présentés sous forme de séquences audio. Il est également possible d’afficher le texte audio sur la carte du site. Le didacticiel comprend divers outils auxiliaires, tels que des tableaux Excel, une calculatrice intégrée, des fichiers PDF et différents téléchargements. Les didacticiels comprennent également un glossaire exhaustif ainsi qu’une fonction de recherche plein texte. Électrique 2 Apprentissage en ligne > Cours en ligne Contenu : – Semi-conducteurs – Diodes – Transistors bipolaires – Transistors à effet de champ Plusieurs exemples de cas pratiques montrent la relation avec la réalité : – Alimentation stabilisée (transformateur, redresseur, filtrage, régulation de tension par diode Z, amplificateur de transistor, limitation de courant) – Amplificateur audio (composants, préamplificateur FET avec réglage de volume, niveau de sortie de puissance, haut-parleur avec/sans filtre séparateur de fréquence) – Amplificateur audio avec réglage de tonalité (étage d’entrée, étage de sortie, passe-bas, passe-haut) Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147888 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038119 Contenu : – Types de signaux – Circuits intégrés – Amplificateur opérationnel AOP – Tension alternative de différentes fréquences – Valeurs caractéristiques de circuits d’amplification – Technique de circuit des amplificateurs – Filtres – Bascules bistables – Bascules monostables – Générateur d’ondes sinusoïdales – Générateur d’ondes carrées Plusieurs exemples de cas pratiques montrent la relation avec la réalité : – Perceuse à commande par thyristor – Réglage de luminosité avec triac – Réglage de vitesse d’une visseuse à accumulateur (linéaire, à découpage) Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147889 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038120 Le didacticiel « Électronique 1 » fait partie d’une série de nouveaux programmes d’apprentissage portant sur l’électrotechnique et l’électronique. Ces programmes d’apprentissage sont tournés vers la pratique et les aspects concrets ; des exemples de cas issus de la pratique présentent le sujet de manière claire et concise. Tous les contenus didactiques sont présentés sous forme de séquences audio. Le texte audio est également affiché sur chaque page. L’élève est à la fois passif et actif, c’est-à-dire que les phases de présentation et d’explication du didacticiel alternent avec des phases d’activité et d’interaction. Cela a pour effet de favoriser la motivation et l’apprentissage. Le didacticiel comprend divers outils auxiliaires, tels que des tableaux Excel, une calculatrice intégrée, des fichiers PDF et différents téléchargements. Les didacticiels comprennent également un glossaire exhaustif ainsi qu’une fonction de recherche plein texte. Électronique 1 Le didacticiel « Électronique 2 » fait partie d’une série de nouveaux programmes d’apprentissage portant sur l’électrotechnique et l’électronique. Ces programmes d’apprentissage sont tournés vers la pratique et les aspects concrets; des exemples de cas issus de la pratique présentent le sujet de manière claire et concise. Tous les contenus didactiques sont présentés sous forme de séquences audio. Il est également possible d’afficher le texte audio sur la carte du site. Le didacticiel comprend divers outils auxiliaires, tels que des tableaux Excel, une calculatrice intégrée, des fichiers PDF et différents téléchargements. Les didacticiels comprennent également un glossaire exhaustif ainsi qu’une fonction de recherche plein texte. Électronique 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==