Catalogue de produits Automatisation d'usine

244 245 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Cours en ligne Contenu : Commande des moteurs à courant continu – Rétroaction de l’induit – Commande de la vitesse de rotation – Fonctionnement en quatre quadrants Commande des moteurs à courant alternatif – Caractéristique d’un moteur – Commande et régulation de la vitesse de rotation – Variateur de fréquence – Démarrage en douceur Efficacité énergétique – Aspects économiques – Rendement – Réduction des pertes – Fiabilité – Mesures d’efficacité énergétique – Aspects écologiques – Atouts des moteurs électriques Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147891 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038126 Le programme de formation « Entraînements électriques 2 » approfondit les contenus du programme « Entraînements électriques 1 » en y ajoutant de nouveaux thèmes. Ce programme convient aussi bien aux débutants qu’aux initiés. Les deux premiers chapitres abordent la commande de moteurs à courant continu et celle de moteurs à courant alternatif. Le troisième chapitre se penche sur l’efficacité énergétique des entraînements électriques, compte tenu des aspects économiques et écologiques. Entraînements électriques 2 Entraînements électriques 1 Le didacticiel « Actionneurs électriques 1 », interactif et multimédia, constitue une introduction captivante au monde des moteurs électriques. Le chapitre premier expose les notions élémentaires des actionneurs électriques. Le chapitre deux présente la conception et le principe de fonctionnement des moteurs à courant continu tandis que le chapitre trois traite des particularités des moteurs à courant alternatif. Contenu : – Notions élémentaires des actionneurs électriques – Familiarisation avec les divers types de moteur (moteur pas à pas, moteur asynchrone, moteur universel) – Bases mécaniques (transformation de l’énergie mécanique/électrique, moteur – générateur, schéma de circuit et sens de circulation du courant, grandeurs de translation, force, puissance mécanique, rendement, etc., définitions, couple/ vitesse) – Notions élémentaires d’électronique (principe de base du moteur, force de Lorentz illustrée par l’exemple du conducteur en boucle, champ électrique et champ magnétique, génération du couple, règle des trois doigts) – Familiarisation avec les divers moteurs à courant continu – Généralités (principes de fonctionnement, commutation, caractéristiques techniques, moteur à courant continu sans balai, dépendance de la charge, distinction excitation série/excitation shunt) – Comportement du moteur shunt – Moteurs à courant alternatif – Distinction de l’alimentation (courant continu, alternatif, triphasé) – Familiarisation avec les divers moteurs à courant alternatif – Principe de fonctionnement général (distinction moteur synchrone/ asynchrone), caractéristiques techniques, plaque signalétique, courbes caractéristiques et leur interprétation, définition des puissances réactive, apparente et active) – Moteur à courant alternatif monophasé – Monteur à courant triphasé – Moteurs pas à pas – Résumé et exercices de contrôle Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147890 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038125 Apprentissage en ligne > Cours en ligne – Différences entre les normes DIN, règlements VDE et normes DIN-VDE, exigences légales et conséquences juridiques – Définition et récapitulatif des mesures de protection contre les contacts directs – Protection par isolation des parties actives – Protection par barrière de protection ou enveloppe – Protection par obstacles – Protection par l’éloignement – Définition et récapitulatif des mesures de protection contre les contacts indirects – Protection par coupure de l’alimentation électrique – Schémas de liaison à la terre (schémas TN, TT, IT) – Protection par mise hors tension – Contrôle des mesures de protection – Mesure et instruments de mesure – Sécurité et secours – Résumé et questions de contrôle Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147893 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038116 Ce didacticiel interactif et multimédia permet d’entrer dans le monde complexe des mesures de protection. Il montre ce que sont les mesures de protection électrique et comment elles s’articulent. L’étudiant apprend en outre tout ce qu’il faut savoir sur les dispositions légales en vigueur dans ce domaine. De nombreux exemples concrets et principes de fonctionnement illustrent les mesures protégeant efficacement contre les contacts directs et indirects. On y apprend finalement comment contrôler les mesures de protection et comment se comporter en cas d’accident par électrocution. Contenu : – Les dangers de l’électricité – L’homme et l’électricité – Dangers d’électrocution – Qu’entend-on par mesures de protection électrique et comment s’articulent-elles ? – Niveaux de protection – Mesures, classes, degrés de protection Mesures de protection électrique Contenu : – Fonction des actionneurs dans les systèmes mécatroniques – Moteurs électriques – Moteur à courant continu – Couple et intensité – Comportement en service des moteurs à courant continu – Tension induite et commande de la vitesse – Courbe caractéristique vitesse-couple – Utilisation des fiches techniques – Détermination du rapport de démultiplication Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147892 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038124 Apprendre à l’élève les principes d’un système mécatronique en se basant sur un exemple du quotidien, à savoir du contrôle d’accès d’un stationnement. Ce didacticiel montre ainsi quelles sont les tâches effectuées par les actionneurs dans le cadre des systèmes de commande. En sa qualité d’actionneur type, le moteur à courant continu est étudié en détail, notamment sa conception et ses lois de fonctionnement. D’autres chapitres traitent de la commande de la vitesse, de l’utilisation des fiches techniques ainsi que des rapports de démultiplication d’un réducteur monté en aval. ­ Actionneurs – Moteur à courant continu

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==