254 255 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Cours en ligne Analyse et conception des flux de valeurs Ceux qui se penchent sur l’analyse et la conception des flux de valeurs ont un objectif : organiser la production et les processus de production de manière à atteindre un flux de valeurs réel. L’analyse des flux de valeurs a pour objectif de rendre transparent l’ensemble des processus (de la demande jusqu’à la livraison d’un produit). Cela permet de dégager très rapidement un potentiel considérable pour une restructuration efficace. Poka Yoke À l’heure actuelle, l’assurance qualité ne peut plus se passer de mesures de Poka Yoke. Le Poka Yoke est un principe bien connu, originaire du Japon. En japonais, Poka Yoke signifie éviter les erreurs involontaires. Le Poka Yoke décrit un principe, comprenant des mesures ou dispositifs techniques, empêchant de commettre des erreurs et permettant de les identifier immédiatement. Lean Management/Lean Production Contenu : – Amélioration du flux de valeurs – Création de valeur ajoutée et flux de valeurs – Analyse des flux de valeurs – Utilisation de l’analyse et de la conception des flux de valeurs – Utilisation de la méthode de conception des flux de valeurs – Aperçu de l’état REEL – Exemple : La société Cycle Accessoires GmbH & Co. KG – La conception des flux de valeurs – Les 7 types de gaspillage – L’état THEORIQUE – Travaux et exercices Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147912 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038145 Contenu : – Historique du Poka Yoke – Intégration des 7 types de gaspillage – Le système Poka Yoke – Erreurs typiques – Éléments de base du Poka Yoke – Approche orientée erreur – Approche orientée processus – Approche orientée produit – Exemples de cas – Travaux et exercices Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147913 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038146 Apprentissage en ligne > Cours en ligne 5S – Organisation du poste de travail L’objectif du didacticiel 5S est d’enseigner les méthodes permettant de faire d’un poste de travail (aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine administratif) un modèle qui évite les recherches inutiles, réduit les déplacements et temps d’attente – en un mot qui permet de travailler sans gaspillage. La base de tout produit ou service de qualité est un environnement de travail propre et bien rangé. La qualité en tant que besoin fondamental de la clientèle détient une priorité absolue dans le contexte d’un tel poste de création de valeur et contribue de ce fait à assurer un carnet de commandes bien rempli. TPM – Total Productive Maintenance Agir, c’est toujours mieux que réagir. Nombre d’entreprises en ont pris conscience et s’efforcent de stabiliser les performances de leurs installations et d’adopter une maintenance préventive. Traduit mot à mot, le sigle TPM signifie « Maintenance productive totale ». Appliquée aux processus industriels, cette méthode a notamment permis d’accroître de 40 % les durées de fonctionnement et de 10 % les vitesses des machines, de réduire de 95 % les défaillances intempestives et de 90 % les taux de défauts, ainsi que d’augmenter dans certains cas de 50 % la productivité et de près de 200 % le ROI. Mais bien que le concept soit très simple, beaucoup d’entreprises échouent à le mettre en œuvre. La TPM exige une étude soignée, une imbrication avec d’autres méthodes de création de valeur ajoutée et la prise en compte des spécificités des machines et du personnel. La TPM est ainsi un défi technique à 20 %, mais un défi organisationnel à 80 %. Contenu : – Notions générales – Le modèle 5S – Les 7 types de gaspillage – Visualisation dans 5S – L’audit 5S et son application – 5S en production – 5S dans la gestion – Déroulement d’un atelier 5S Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147914 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038147 Le didacticiel dispense des connaissances de base sur la TPM. Il vous apprend ce qu’est la TPM et comment mettre ce modèle en pratique. Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147915 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038148
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==