252 253 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Cours en ligne Contenu : – Fonctions de base de la technique de commande (fonctions ET, OU, fonction d’enregistrement, de temporisation et de comptage) – Mini-automate numérique (distinction entre commandes et régulations) – Éléments d’un automate – Positionnement des mini-automates numériques – Structure et fonctionnement d’un mini-automate – Exécution cyclique d’un programme – Domaines d’application – Langages de programmation Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147904 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038130 Ce didacticiel initie l’élève aux fonctions logiques. Il présente dans un premier temps les fonctions ET et OU et leur traitement dans des tables de vérité. D’autres fonctions de base de la technique de commande telles que les fonctions de mémoire, de temporisation et de comptage complètent le programme. La deuxième partie du didacticiel enseigne dans un premier temps les notions élémentaires générales sur les commandes et régulations et décrit les éléments d’un automate. Il étudie ensuite les mini-automates, leurs caractéristiques et domaines d’application. Formation LOGO! Technique de sécurité Contenu : – Initiation à la sécurité des machines – La question de la responsabilité (Qui est responsable en cas d’accident ?) – Directives européennes – Relation entre directives et normes – La nouvelle directive de l’UE 2006/42/CE relative aux machines – La hiérarchie des normes européennes sur la sécurité des machines – La sécurité des machines aux USA – La méthode d’évaluation des risques selon EN ISO 14121 et EN ISO 12100 – Définitions – Estimation des risques : détermination du niveau de performance nécessaire – Mesures de réduction des risques : mesures de conception, mesures de protection technique, mesures relatives aux consignes – Choix de la fonction de sécurité – Détermination de la catégorie de commande Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147907 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038133 Ce didacticiel convient à l’initiation à la sécurité des machines et des installations industrielles. Il est destiné à sensibiliser les étudiants aux problèmes de la conception d’équipements de sécurité et à contribuer à leur faire comprendre les dispositifs de sécurité et les méthodes d’analyse des dangers. Le didacticiel prend en compte la nouvelle édition de la directive 2006/42/CE relative aux machines. Comment déterminer le niveau de performance global d’une mesure technique de sécurité ? Le didacticiel explique des notions telles que la probabilité de défaillance MTTF, le degré de couverture du diagnostic DC, les pannes en raison d’une cause commune (CCF), la redondance et la diversité. Il explique par ailleurs en détails les équipements de sécurité. Apprentissage en ligne > Cours en ligne Contenu : – Avantages des systèmes de bus de terrain – Répartition des systèmes de bus de terrain (divers domaines d’application, concepts techniques ouverts et fermés, tels que les systèmes de bus orientés messages, les systèmes de bus orientés abonnés, les concepts multi-maîtres, les concepts de bases de données, les concepts d’installation) – RS 485/RS 422 (notions élémentaires, câblage, tâches) – Topologie (notions élémentaires, bus, anneau, arbre) Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147905 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038131 Le didacticiel multimédia et interactif permet d’acquérir les connaissances de base sur la technique des bus de terrain. Il s’adresse à des débutants désirant se familiariser avec la technique des bus de terrain en général. Des animations illustrent les différents exemples pratiques. Un glossaire intégré reprend tous les termes importants se rapportant aux bus de terrain. Bus de terrain Ensemble complet de cours en ligne L’ensemble complet comprend tous les cours en ligne disponibles (env. 35 cours) et est disponible pour l’intégration dans Classroom Manager VT ou pour une utilisation en ligne individuelle via Festo LX (avec fonctionnalités limitées). Tous les cours en ligne sont également intégrés dans l’abonnement de base Festo LX. Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147919 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8115429
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==