Catalogue de produits Automatisation d'usine

258 259 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Courses Cours Tec2Screen Capteurs Barrières photo-électronique Contenus didactiques – Barrière photo-électronique unilatérale – Structure, fonctionnement et caractéristique de réponse sur différents matériaux – Barrière photo-électronique à réflexion – Influence de la surface de la pièce à usiner sur la zone de détection Connects requis – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Pour Festo LX Référence 8147849 Pour Classroom Manager VT Référence 8028121 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Jeu d’équipement TP 1311 Capteurs de détection d’objets – 1x Rideau lumineux, complément au jeu d’équipement, TP 1311 Capteurs Capteurs de proximité inductifs avec sortie de commutation Contenus didactiques – Structure et fonctionnement – Termes décrivant le mode de commutation d’un capteur de proximité inductif – Relation entre modèle et distance de commande – Relation entre matériau de l’objet et distance de commande – Variation de la distance de commande en fonction du matériau pour prouver la présence de métaux différents – Relation entre taille de l’objet (surface) et distance de commande – Influence d’objets de dimensions différentes sur la distance de commande Connects requis – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Pour Festo LX Référence 8147848 Pour Classroom Manager VT Référence 8028120 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Jeu d’équipement TP 1311 Capteurs de détection d’objets – 1x Unité de mesure Tec2Screen – 1x Objets à mesurer, complément au jeu d’équipement, TP 1311 Capteurs Capteurs inductifs avec sortie analogique Contenus didactiques – Détermination de la caractéristique – Présentation de la caractéristique de réponse et de la sensibilité – Relation entre tension de sortie et matériau de l’objet – Dépendance de la tension de sortie vis-à-vis du matériau et de la distance de l’objet à mesurer – Relation entre tension de sortie et taille de l’objet – Dépendance de la tension de sortie vis-à-vis de la grandeur de la section transversale et de la distance de l’objet à mesurer Connects requis – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Pour Festo LX Référence 8147847 Pour Classroom Manager VT Référence 8034075 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Jeu d’équipement TP 1311 Capteurs de détection d’objets – 1x Unité de mesure Tec2Screen – 1x Objets à mesurer, complément au jeu d’équipement, TP 1311 Capteurs Détecteurs Contenus didactiques – Détecteurs à réflexion avec suppression de l’arrière-plan – Câble à fibre optique – Structure, fonction et possibilité d’application Connects requis – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Pour Festo LX Référence 8147850 Pour Classroom Manager VT Référence 8034076 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Jeu d’équipement TP 1311 Capteurs de détection d’objets – 1x Unité de mesure Tec2Screen Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Courses MPS Module de chargeur-empileur (Station de distribution) Mise en service Contenus didactiques – Mise en service du module de chargeur-empileur dans la station de distribution – Fonctionnement et possibilités d’application d’un chargeur-­ empileur en production – Présentation des composants électriques et pneumatiques – Commande d’un vérin linéaire – Établissement de la liste des correspondances – Ajustage des commutateurs à seuil – Réglage des limiteurs de débit unidirectionnels – Montage de la barrière photo-­ électrique Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8147868 Pour Classroom Manager VT Référence 8028125 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de distribution (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Module de chargeur-empileur (Station de distribution) Programmation logique Contenus didactiques – Programmation logique du module de chargeur-empileur de la station de distribution – Architecture d’une commande – Programmation avec des blocs fonctionnels – Fonctions logiques de base (ET, OU, NON) – Programmation de déroulements séquentiels des mouvements avec les fonctions logiques de base – Que sont les chevauchements de signaux et comment les éviter ? – Mémorisation des signaux avec des modules mémoires – différences et emploi correct Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8147869 Pour Classroom Manager VT Référence 8028126 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de distribution (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m Capteurs Capteurs de proximité capacitifs Contenus didactiques – Structure, fonctionnement et mode de commutation d’un capteur de proximité capacitif. – Relation entre matériau de l’objet et distance de commande – Relation entre l’épaisseur du matériau et la distance de commande – Saisie du matériau via les parois du réservoir – Influence de la paroi du réservoir sur l’authentification du matériel – Mesure de l’état de remplissage, contrôle du contenu Connects requis – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Pour Festo LX Référence 8147851 Pour Classroom Manager VT Référence 8028122 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Jeu d’équipement TP 1311 Capteurs de détection d’objets – 1x Unité de mesure Tec2Screen Capteurs Capteurs de proximité magnétiques Contenus didactiques – Structure et fonctionnement de capteurs de proximité magnétiques – Comportement de commutation de capteurs de proximité magnétiques – Sélection et ajustement de capteurs de proximité magnétiques – Applications industrielles de capteurs de proximité magnétiques Pour Festo LX Référence 8147846 Pour Classroom Manager VT Référence 8028119 This course does not contain experiments with direct hardware interaction.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==