260 261 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Courses Cours Tec2Screen MPS Module de chargeur-empileur (Station de distribution/convoyeur) Programmation logique Contenus didactiques – Programmation logique du module de transfert – Architecture d’une commande – Programmation avec des blocs fonctionnels – Fonctions logiques de base (ET, OU, NON) – Programmation de déroulements séquentiels des mouvements avec les fonctions logiques de base – Que sont les chevauchements de signaux et comment les éviter ? – Mémorisation des signaux avec des modules mémoires – Différences et emploi correct Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8150946 Pour Classroom Manager VT Référence 8036588 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Module de chargeur-empileur – Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – connecteur mâle – 1x Interface C – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Module de transfert (Station de distribution) Mise en service Contenus didactiques – Mise en service du module de transfert – Fonctionnement et possibilités d’application d’un bras-transfert en production – Présentation des composants électriques et pneumatiques – Commande correcte d’un vérin rotatif – Établissement de la liste des correspondances – Ajustage des commutateurs à seuil – Réglage des limiteurs de débit unidirectionnels Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8147870 Pour Classroom Manager VT Référence 8028127 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de distribution (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Module de transfert (Station de distribution) Programmation logique Contenus didactiques – Programmation logique du module de transfert – Architecture d’une commande – Programmation avec des blocs fonctionnels – Fonctions logiques de base (ET, OU, NON) – Programmation de déroulements séquentiels des mouvements avec les fonctions logiques de base – Que sont les chevauchements de signaux et comment les éviter ? – Mémorisation des signaux avec des modules mémoires – Différences et emploi correct Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8147871 Pour Classroom Manager VT Référence 8028128 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de distribution (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Module de chargeur-empileur (Station de distribution/convoyeur) Mise en service Contenus didactiques – Mise en service du module de chargeur-empileur – Fonctionnement et possibilités d’application d’un chargeur- empileur en production – Présentation des composants électriques et pneumatiques – Commande d’un vérin linéaire – Établissement de la liste des correspondances – Ajustage des commutateurs à seuil – Réglage des limiteurs de débit unidirectionnels – Montage de la barrière photo- électrique Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8150945 Pour Classroom Manager VT Référence 8036587 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Module de chargeur-empileur – Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – connecteur mâle – 1x Interface C – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Courses MPS Station d’usinage Mise en service Contenus didactiques – Mise en service de la station d’usinage et de ses modules – Présentation des composants des modules de la station d’usinage – Présentation et description de la structure et du fonctionnement des modules et de leurs composants, savoir les utiliser dans différents contextes – Ajustage des différents composants Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8147874 Pour Classroom Manager VT Référence 8046988 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station d’usinage (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Station de Pick&Place Mise en service Contenus didactiques – Mise en service de la station de Pick&Place – Connaître les conditions préalables pour une utilisation sûre de la station – Connaître des applications pratiques de la station de Pick&Place – Connaître les tâches de la station – Mettre en service et apprendre à connaître les modules de la station – Connaître le déroulement prévu pour la station – Ajuster les capteurs de la station Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8147873 Pour Classroom Manager VT Référence 8046992 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de Pick&Place (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Station de contrôle Mise en service Contenus didactiques – Mise en service de la station de contrôle – Structure, fonctionnement et mise en service des modules de détection, de levage, de glissière et de mesure – Expériences pour approfondir ses connaissances par des exercices pratiques sur la station Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8147872 Pour Classroom Manager VT Référence 8046970 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de contrôle (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Station de contrôle, modules de détection et de levage Programmation logique Contenus didactiques – Programmation logique sur les modules de détection et de levage de la station de contrôle – Programmation et test de commandes combinatoires simples et avancées avec les modules de détection et de levage – Connaître et utiliser les fonctions logiques – AND, NOT, OR et NAND – Bascule RS, bascule SR (modules mémoires) – Timer (temporisateur) – Counter (compteur) Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8147875 Pour Classroom Manager VT Référence 8046989 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de contrôle (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==