Catalogue de produits Automatisation d'usine

268 269 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Simulations Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Simulations Système de transport par palettes Un chariot de transport contenant des pièces passe sous une perceuse. Pour fixer les pièces à usiner, on utilise une butée et un dispositif de blocage. Selon l’identifiant de la pièce, détecté par des capteurs inductifs, des mèches en spirale percent un trou selon un modèle défini. Contenus didactiques – Commande séquentielle simple avec des chaînes séquentielles Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 8 entrées numériques – 4 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147842 Pour Classroom Manager VT Référence 8028135 Commande d’un stationnement Dans un stationnement comprenant une entrée et une sortie, une barrière régule les passages. Le stationnement dispose de 15 places. L’aperçu montre les places occupées. Appuyer sur la borne pour tickets de stationnement permet de faire entrer et so tir les véhicules du stationnement. Contenus didactiques – Chaînes séquentielles et compteurs Connects requis – 4x Connect Digital I/O ou – 1x Connect SysLink Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 8 entrées numériques – 8 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147830 Pour Classroom Manager VT Référence 8028139 Installation de tri L’installation de tri répartit entre trois glissières les pièces détectées par le capteur à réflexion au début de la bande. Deux capteurs situés avant le barrage détectent la couleur et le matériau des pièces à usiner (noir, rouge, métal) afin de diriger ces dernières vers la glissière correspondante via des aiguillages électromagnétiques. Une barrière à réflexion surveille en outre le niveau de remplissage des glissières. Contenus didactiques – Chaînes séquentielles et dépendances Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 6 entrées numériques – 4 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147832 Pour Classroom Manager VT Référence 8028133 Commande d’une porte de four Un vérin hydraulique commandé au moyen du bouton d’un pupitre de commande permet d’ouvrir et de fermer la porte d’un four de trempe. Pour éviter les situations dangereuses, un rideau lumineux surveille l’ouverture de la porte et arrête son mouvement si un faisceau lumineux est interrompu. Contenus didactiques – Fonctions logiques simples Connects requis 2x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 6 entrées numériques – 2 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147834 Pour Classroom Manager VT Référence 8028138 Toutes les simulations Tec2Screen Réservoir d’eau chaude (analogique) Simulation d’un réservoir d’eau chaude (analogique) avec arrivée et écoulement pour la formation API. Contenus didactiques Simulation physique correcte avec l’objectif didactique de la manipulation avec grandeurs caractéristiques adaptables : – Capacité thermique – Température ambiante – Puissance de chauffe Connects requis – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog out Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 2 entrées numériques – 1 sortie numérique – 2 entrées analogiques – 2 sortie analogiques Pour Festo LX Référence 8147843 Pour Classroom Manager VT Référence 8145884 Axe linéaire (analogique) Simulation d’un axe linéaire avec vérin à vis à billes et contrôleur de moteur à activation analogique avec système asservi I pour Tec2Screen pour la formation API motivante. Contenus didactiques – Tester et décrire le comportement d’un système asservi I – Déterminer la grandeur caractéristique (Ti) d’un système asservi – Décrire et régler les paramètres de ce système asservi – Décrire les effets des paramètres – Raccorder un axe linéaire à une commande – Découvrir les signaux binaires et analogiques – Tester les programmes de commande (schéma de circuit, plan numérique, GRAFCET) – Tester les programmes de régulation – Evaluer le comportement des circuits de régulation – Connaître l’effet des paramètres de régulation et les paramètres de segment Connects requis – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog out Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 3 entrées numériques – 1 entrée analogique – 1 sortie analogique Pour Festo LX Référence 8147844 Pour Classroom Manager VT Référence 8145885 Commande et utilisation de simulations Tec2Screen L’ensemble complet comprend toutes les simulations Tec2Screen et est disponible pour l’intégration dans Classroom Manager VT ou pour une utilisation en ligne via Festo LX. Pour Festo LX Référence 8147826 Simulations Tec2Screen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==