Catalogue de produits Automatisation d'usine

266 267 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Simulations Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Simulations Feu pour piétons Un feu pour piétons est activé par pression sur un bouton. L’objectif est, suite à l’actionnement d’un bouton, de faire passer les feux pour les automobiles au rouge afin de permettre aux piétons de traverser la rue en toute sécurité. Contenus didactiques – Commandes séquentielles simples avec des chaînes séquentielles Connects requis 2x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 1 entrées numériques – 6 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147827 Pour Classroom Manager VT Référence 8028136 Manipulateur Un manipulateur à deux axes amène des pièces à usiner dans un dispositif de serrage. Le manipulateur comprend un axe linéaire pneumatique, un vérin de levage à double effet et une pince à serrage parallèle. Des capteurs de proximité sont placés sur l’axe linéaire et le vérin de levage pour détecter les positions finales. Contenus didactiques – Procédure avec possibilité de collision – Évitement des collisions Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 5 entrées numériques – 4 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147836 Pour Classroom Manager VT Référence 8034103 Codeur incrémental Un codeur incrémental est un système composé de plusieurs capteurs qui permet de déterminer des changements de position (sens de rotation dans notre cas). Trois capteurs inductifs génèrent des signaux au moyen des deux disques dentés, signaux qui permettent de déterminer le sens de rotation du moteur. Contenus didactiques – Apprentissage du fonctionnement d’un codeur incrémental – Analyse par un programme des signaux d’un codeur incrémental Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 3 entrées numériques – 8 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147841 Pour Classroom Manager VT Référence 8028132 Distributeur automatique de café Un distributeur automatique de café propose différentes boissons à base de café. Une fois le choix effectué, le séparateur libère un gobelet. Un capteur détecte lorsque le gobelet a atteint la position de remplissage et envoie le signal de remplissage à la commande. Celle-ci commande alors le remplissage en fonction de la recette préréglée. Contenus didactiques – Blocs de données et recettes Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 4 entrées numériques – 8 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147833 Pour Classroom Manager VT Référence 8028140 Roue codeuse La roue codeuse active une sortie déterminée en fonction du signal d’entrée. La saisie d’une valeur se fait au moyen de deux boutons de présélection. Pour la visualisation, on active un temporisateur dans lequel il est possible d’entrer des valeurs de 00DEZ à 99DEZ ou de 00HEX à FFHEX en fonction du système de temps choisi. Contenus didactiques – Interrogation d’une roue codeuse – Formats de données (binaire, BCD, HEX) Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 9 entrées numériques – 1 sortie numérique Pour Festo LX Référence 8147840 Pour Classroom Manager VT Référence 8028131 Axe linéaire Des axes linéaires électriques permettent d’adopter précisément des points définis au préalable à l’aide d’une broche rotative. L’axe linéaire est piloté par un contrôleur de moteur qui peut commuter entre la marche avant et la marche arrière, ainsi qu’entre deux vitesses de déplacement. Trois capteurs de proximité détectent la position exacte du chariot. Contenus didactiques – Pneumatique à 2 axes avec possibilité de collisions – Évitement des collisions Connects requis 2x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 3 entrées numériques – 4 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147837 Pour Classroom Manager VT Référence 8028134 Réglage de la vitesse de rotation d’un moteur Un moteur à courant continu entraîne une meule dont le nombre de tours est réglable sur trois niveaux entre zéro et 2000 tr/min. Le fait d’appuyer un ciseau à bois contre la meule simule une charge qui réduit la vitesse de rotation en fonction de la pression de contact. Le pupitre de commande affiche l’écart par rapport au nombre de tours prédéfini en pourcentage. Contenus didactiques – Réglage de vitesse de rotation avec variable perturbatrice et sauts de valeurs de consigne Connects requis – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 1 entrée numérique – 1 sortie numérique – 2 entrées analogiques – 1 sortie analogique Pour Festo LX Référence 8147838 Pour Classroom Manager VT Référence 8028142 Four à tunnel Une bande transporteuse fait passer des pièces à usiner dans un four à tunnel. Pour être chauffées à la température du four à tunnel, les pièces à usiner restent dans le four pendant une durée déterminée. Pour maintenir la température du four prescrite, un capteur mesure la température et transmet sn signal de sortie à une commande. Celle-ci régule la température dans le four en allumant ou éteignant le chauffage électrique afin de compenser toute perte de chaleur éventuelle. Contenus didactiques – Régulation avec variables pertubatrices Connects requis – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog Out Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 1 entrée analogique – 1 sortie numérique Pour Festo LX Référence 8147831 Pour Classroom Manager VT Référence 8028141 Simulations Tec2Screen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==