Catalogue de produits Automatisation d'usine

286 287 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage numérique > Vue d’ensemble du matériel d’apprentissage Apprentissage numérique > Vue d’ensemble du matériel d’apprentissage Licence Campus L’option standard pour une utilisation commerciale (professionnelle). Pour tous ceux qui souhaitent utiliser le matériel de formation en un seul lieu. – Matériel didactique (cahier d’exercices avec support de données/ téléchargement) – Pas de protection des données – Le document peut être modifié – Organisations commerciales/éducatives (emplacement unique) Système CP Lab 400 Modules d’application Module Robotique CP Lab 404-1 (8092833) CP Lab 406-1 (8092834) CP Lab 408-1 (8092835) CP Lab 4010-1 (8092836) Module d’application Magasin (D13007) Module d’application perçage (D13001) Module d’application perçage et iperçage (D13013) Module d’application Mesure (D13019) Module d’application Retournement (D13002) Module d’application Pick-by-Light (D13022) Module d’application inspection par caméra (D13029) Module d’application Presse musculaire (D13015) Module d’application Étiquetage (D13024) Module d’application Tunnel de chauffe (D13012) Module d’application Sortie (D13018) Module d’application du magasin central automatisé pour pièces à usiner (D13023) Module de base CP Lab Robotino 4 (8101344) ● Adapté au système d’apprentissage ○ Indépendant du système d’apprentissage DE EN ES FR IHM – Fonctionnement et visualisation I Partie 1 : Matériel, objets de base et éléments LX Imprimé x 8075239 x 8084442 ● ● ● ● ● Identification d’objet avec RFID LX Imprimé x 8094339 x 8094340 x 8094341 ● ● ● ● ● Gestion de production avec le MES4 LX Imprimé x 8075236 x 8081993 x 8086246 ○ ○ ○ ○ ○ Bases de la programmation d’un API LX Imprimé x 8095705 x 8115592 ● ● ● ● ●○○○○○○○○○○○ ○ Configuration d‘appareils LX Imprimé x 8115588 x 8115590 ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●● ● Programmation API pour systèmes I4.0 LX Imprimé x 8075238 x 8084441 x 8106096 ● ● ● ● ● DE EN ES FR Quick Start – MES LX x x x x CIROS – Notice d’installation LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ ○ Introduction à la modélisation avec NX MCD LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ Bases de la mise en service virtuelle avec NX MCD LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ CP Lab eBooks (LX), livres d’exercices (imprimés) et guides de l’utilisateur

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==