Catalogue de produits Automatisation d'usine

288 289 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage numérique > Vue d’ensemble du matériel d’apprentissage Apprentissage numérique > Vue d’ensemble du matériel d’apprentissage Système CP Lab 400 Modules d’application Module Robotique ● Adapté au système d’apprentissage ○ Indépendant du système d’apprentissage CP Lab 404-1 (8092833) CP Lab 406-1 (8092834) CP Lab 408-1 (8092835) CP Lab 4010-1 (8092836) Module d’application Magasin (D13007) Module d’application perçage (D13001) Module d’application perçage et iperçage (D13013) Module d’application Mesure (D13019) Module d’application Retournement (D13002) Module d’application Pick-by-Light (D13022) Module d’application inspection par caméra (D13029) Module d’application Presse musculaire (D13015) Module d’application Étiquetage (D13024) Module d’application Tunnel de chauffe (D13012) Module d’application Sortie (D13018) Module d’application du magasin central automatisé pour pièces à usiner (D13023) Module de base CP Lab Robotino 4 (8101344) DE EN ES FR Bases de la pneumatique LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Bases de la visualisation de l’installation avec IHM LX x x x x ● ● ● ● Les bases des capteurs intelligents LX x x x x ● ● ● ● De la maintenance à la maintenance intelligente LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Bases de la programmation d’un API LX x x x x ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ Programmation API pour systèmes smart LX x x x x ● ● ● ● ● Bases du MES LX x x x x ○ ○ ○ ○ Les bases de la programmation GRAFCET LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ Base de la robotique LX x x x x ○ Notions fondamentales de la robotique collaborative LX x x x x ○ Bases de design CAO avec NX LX x x x x ○ ○ ○ ○ ● Bases de la modélisation avec NX MCD LX x x x x ○ ○ ○ ○ ● Bases de la mise en service virtuelle avec NX MCD LX x x x x ○ ○ ○ ○ ● CP Lab Évaluations

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==