106 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Wege- und Druckventile Pneumatik Wege- und Druckventile 1 2 1 3/2-Wege-Magnetschnellschaltventil, in Ruhestellung gesperrt Monostabiles Sitzventil, in Ruhestellung gesperrt mit mechanischer Feder und tastender Handhilfsbetätigung. – Elektrischer Anschluss auf 4 mm Sicherheitsstecker – Betriebsspannung 24 V DC – Anschluss, pneumatisch über Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 6 mm Außendurchmesser – Schaltzeit ein/aus 2,3/2,8 ms – Max. Schaltfrequenz 280 Hz – Betriebsdruck: –90 – 800 kPa (–0,9 – 8 bar) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544312 2 Ventilinsel VTUX mit 4 Ventilscheiben (MMJJ) Ventilinsel VTUX mit zwei 5/2-Wege-Magnetventilen und zwei 5/2-Wege-Magnetimpulsventilen. Der elektrische Anschluss der Ventilspulenerfolgt über Sicherheitsstecker,welche mit dem Index der Spule gekennzeichnet sind. – Schaltstellungsanzeige: LED – Betriebsdruck: –70 – 700 kPa (–0,7 – 7 bar) – Steuerdruck: 150 – 700 kPa (1,5 – 7 bar) – Normalnenndurchfluss: 470 – 690 l/min – Betriebsspannung: 24 V DC – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 8231826 3 5/3-Wege-Proportionalventil Das Proportional-Wegeventil formt ein analoges elektrisches Eingangssignal in entsprechende Öffnungsquerschnitte an den Ausgängen um. – Betriebsmedium: gefilterte, nicht geölte Druckluft (Filterfeinheit 5 µm) – Nenndruck/Maximaldruck: 600 – 1000 kPa (6 – 10 bar) – Nenndurchfluss: max. 700 l/min – Betriebsspannung: 24 V DC – Analoge Sollwertspannung: 0 – 10 V DC – Leistungsaufnahme: 2 W (Kolbenmittelstellung) – Leistungsaufnahme: 20 W (Maximalwert) – Hysterese: max. 0,4 % – Grenzfrequenz: 100 Hz – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 167078 4 Druckregelventil mit Druckmessgerät Regelventil mit Manometer, einstellbar über Drehknopf mit Arretierung, Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser. – Normalnenndurchfluss: 110 l/min – Vordruck max.: 1000 kPa (10 bar) – Regeldruck: 50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 539756 5 Proportional-Druckregelventil Proportional-Druckregelventil mit Anschlusskabel mit Sicherheitssteckern zur Montage auf Profilplatte. Das Ventil liefert einen zur Eingangsspannung (0 – 10 V) proportionalen Druck (15 – 600 kPa (0,15 – 6 bar)). – Betriebsspannung: 21,6 – 26,4 V/3,6 W – Restwelligkeit: 10 % – Sollwert elektrisch: 0 – 10 V – Eingangsdruck: 700 – 800 kPa (7 – 8 bar) – Druckregelbereich: 15 – 600 kPa (0,15 – 6 bar) – Durchfluss: 600 l/min – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 539779 4 5 3
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==