107 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Strom- und Sperrventile Pneumatik Strom- und Sperrventile 1 Drosselventil – Normalnenndurchfluss 85 l/min – Anschluss Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser Best.-Nr. 193972 2 Rückschlagventil – Normalnenndurchfluss 136 l/min – Anschluss Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser Best.-Nr. 153462 3 Rückschlagventil, entsperrbar Solange ein Steuersignal am Rückschlagventil anliegt, strömt die Druckluft zum und vom Zylinder. Wenn das Steuersignal gelöscht wird, sperrt das Rückschlagventil die Zylinderabluft und stoppt damit die Zylinderbewegung. Das Ventil ist für Positionier- und Bremsfunktionen einsetzbar. – Betriebsdruck: 50 – 1000 kPa (0,5 – 10 bar) – Normalnenndurchfluss: 108 l/min Best.-Nr. 540715 1 3 2 4 5 6 4/5/6 Drosselrückschlagventil Das Drosselrückschlagventil ist die Kombination eines Drossel- und eines Rückschlagventils. Der Drosselquerschnitt ist mit einer Rändelschraube einstellbar. – Druckbereich: 20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar) – Normalnenndurchfluss: – in Drosselrichtung 0 – 85 l/min – gegen Drosselrichtung 100 – 110 l/min Best.-Nr. 193967 5 Drosselrückschlagventil – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 560159 6 Drosselrückschlagventil – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 152881
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==