108 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Strom- und Sperrventile Pneumatik Strom- und Sperrventile 1 Doppeltes Drosselrückschlagventil Wird zur Regulierung der Durchflussmenge eingesetzt. Jeweils eine verstellbare Drosselschraube ermöglicht ein stufenloses Einstellen des Durchflusses für die jeweilige Flussrichtung. In umgekehrter Richtung strömt die Luft über ein Rückschlagventil mit vollem Querschnitt. – Anschluss, pneumatisch über Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Normalnenndurchfluss in Drossel-/ Rückschlagrichtung: 90/70 l/min Best.-Nr. 548634 2 Schnellentlüftungsventil Schnellentlüftungsventil mit eingebautem Schalldämpfer. – Bauart: Sitzventil – Normalnenndurchfluss 1 – 2; 2 – 3: 300 l/min; 390 l/min Best.-Nr. 539772 1 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==