109 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Steuerventile Pneumatik Steuerventile 3 2 1 Zweidruckventil (UND) Das Zweidruckventil wird durch Zuschalten der Druckluft an die beiden Eingänge zum Ausgang durchgeschaltet (UND-Funktion). – Bauart: UND-Glied (Zweidruckventil) – Druckbereich: 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Normalnenndurchfluss 1, 1/3 – 2: 550 l/min Best.-Nr. 539770 2 Wechselventil (ODER) Das Wechselventil wird durch Zuschalten der Druckluft an einen der beiden Eingänge zum Ausgang durchgeschaltet (ODER-Funktion). – Bauart: ODER-Glied (Wechselventil) – Druckbereich: 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Normalnenndurchfluss 1, 1/3 – 2: 500 l/min Best.-Nr. 539771 3 Pneumatischer Timer, in Ruhestellung gesperrt Pneumatischer Timer (Verzögerungsventil). Der Timer schaltet den an Anschluss 1 angelegten Eingangsdruck nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit auf Anschluss 2 durch. Die Verzögerungszeit ist mit einem Einstellknopf zwischen 2 und 30 s stufenlos einstellbar. Best.-Nr. 540694 1 4 Pneumatischer Timer, in Ruhestellung geöffnet Pneumatischer Timer (Verzögerungsventil). In Ruhestellung ist der Anschluss 1 auf Anschluss 2 durchgeschaltet. Der pneumatische Timer wird durch ein pneumatisches Signal am Steueranschluss gestartet. Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit umgesteuert und nach Wegnahme des Signals durch eine Rückstellfeder in die Ausgangslage zurückgesetzt. Die Verzögerungszeit ist mit einem Einstellknopf zwischen 2 und 30 s stufenlos einstellbar. Best.-Nr. 539759 5 Vorwahlzähler, pneumatisch Der Zähler registriert pneumatische Signale von einer vorgewählten Zahl rückwärts. Ist die Nullstellung erreicht, gibt der Zähler ein pneumatisches Ausgangssignal ab. – Bauart: mechanischer Zähler mit pneumatischem Antrieb – Anzeige: 5-stellig, Ziffergröße 4,5 mm – Rückstellung: Handtaste oder pneumatisches Signal – Druckbereich: 200 – 800 kPa (2 – 8 bar) – Minimale Impulsdauer Antrieb: 10 ms – Minimale Impulsdauer Rückstellung: 180 ms – Zählfrequenz Dauerlauf: 2 Hz Best.-Nr. 152877 6 Druckschaltventil Der Druck des Steuersignals ist mit einer Druck-Einstellschraube stufenlos einstellbar. – Bauart: Sitzventil mit Rückstellfeder – Betriebsdruckbereich: 180 – 800 kPa (1,8 – 8 bar) – Steuerdruckbereich: 100 – 800 kPa (1 – 8 bar) – Normalnenndurchfluss 1 – 2: 100 l/min – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 152884 4 5 6
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==