110 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Steuerventile/Vakuumtechnik Pneumatik Steuerventile/Vakuumtechnik 1 2 3/4/5 1 Staudruckventil Das Staudruckventil mit Stößelsteuerung wird durch die Planfläche des Zylindernockens betätigt. Der Speisedruck kann durch eine Drossel reguliert werden. – Speisedruckbereich: 0 – 800 kPa (0 – 8 bar) – Schließkraft bei 600 kPa (6 bar): 12,5 N Best.-Nr. 152868 2 Taktstufen-Baustein – Bauart: Sitzventil mit integriertem UND- sowie ODER-Glied – Normalnenndurchfluss P – A: 60 l/min – Druckbereich: 200 – 800 kPa (2 – 8 bar) 2 Taktstufen-Baustein, bestehend aus drei TAA-Bausteinen und einem TAB-Baustein. Best.-Nr. 152886 Taktstufen-Baustein, Erweiterung bestehend aus vier TAA-Bausteinen Best.-Nr. 152885 3/4/5 Vakuumsaugdüse – Betriebsdruck 100 – 800 kPa (1 – 8 bar) – Nennweite Lavaldüse 0,45 mm – Anschlüsse mit Steckverschraubungen für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Mit steckbarem Schalldämpfer – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 3 Vakuumsaugdüse Typ H – Nennbetriebsdruck 450 kPa (4,5 bar) – Maximaler Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre 6,2 l/min – Maximales Vakuum 88% Best.-Nr. 573258 4 Vakuumsaugdüse Typ L – Nennbetriebsdruck 600 kPa (6 bar) – Maximaler Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre 15,7 l/min Best.-Nr. 573259 5 Vakuumsaugdüse Typ M – Nennbetriebsdruck 600 kPa (6 bar) – Maximaler Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre 6,1 l/min – Maximales Vakuum 86% Best.-Nr. 548628
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==