111 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe/Aktoren Pneumatik Antriebe/Aktoren 1 Einfachwirkender Zylinder Einfachwirkender Zylinder mit Schaltnocken. – Betriebsdruck: maximal 1000 kPa (10 bar) – Hublänge: maximal 50 mm – Schubkraft bei 600 kPa (6 bar): 169 N – Federrückzugskraft: minimal 13,5 N Best.-Nr. 152887 2 Doppeltwirkender Zylinder Doppeltwirkender Zylinder mit Schaltnocken. Die Endlagendämpfung ist mit zwei Regulierschrauben einstellbar. Am Kolben befindet sich ein Permanentmagnet, über dessen Magnetfeld Näherungsschalter betätigt werden können. – Betriebsdruck: maximal 1000 kPa (10 bar) – Hublänge: maximal 100 mm – Schubkraft bei 600 kPa (6 bar): 189 N – Rückzugskraft bei 600 kPa (6 bar): 158 N Best.-Nr. 152888 3/4 Abdeckhaube für Zylinder Reduziert das Verletzungsrisiko. Mit Lineal für einfaches Positionieren von Grenztastern und Näherungsschaltern. Auch für Zylinder mit Anbausatz geeignet. Bei Zylindern mit mehr als 200 mm Hub zwei Abdeckhauben einsetzen. Für alle Differenzial- und Gleichgangzylinder. – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 556290 4 Abdeckhaube für Zylinder Passend für Zylinder Best.-Nr. 152887, 152888 und 549832 mit Gewicht Best.-Nr. 572778, sowie Zylinder Best.-Nr. 152857 ohne Gewicht. Die Position der Abdeckhaube kann z.B. mit Grenztastern elektrisch Best.-Nr. 183322 und 183345 abgefragt werden. Best.-Nr. 572777 2 1 4 3
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==