Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

112 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe/Aktoren Pneumatik Antriebe/Aktoren 1 Doppeltwirkender Profilzylinder Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit Schaltnocken. Auf dem Zylinderkolben befindet sich ein Permanentmagnet, über dessen Magnetfeld Näherungsschalter betätigt werden. An drei Seiten sind Nuten zur Aufnahme von Näherungsschaltern. Integrierte Dämpfungsringe nehmen die Restenergie in den Endlagen auf. – Betriebsdruck: maximal 1000 kPa (10 bar) – Kolbendurchmesser: 20 mm – Theoretische Schubkraft bei 600 kPa (6 bar): 188 N – Theoretische Rückzugskraft bei 600 kPa (6 bar): 141 N Best.-Nr. 549832 2 Gewicht, 2 kg, für Zylinder Mit Gleitführung und Befestigungsmaterial für Anbau an Zylinder mit M8-Gewinde. Best.-Nr. 572778 3 Ziehende/drückende Last Demonstration einer ziehenden oder drückenden Last. Bestehend aus einem doppeltwirkenden Zylinder, einem Gewicht von 6 kg sowie zwei Festdrosseln. Die Befestigung auf der Profilplatte erfolgt mit 2 Hammermuttern. – Betriebsmedium: getrocknete Luft, geölt oder ungeölt – Betriebsdruck: 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Dämpfungslänge: 17 mm – Rückzugskraft bei 600 kPa (6 bar) (Rücklauf): 158,3 N – Schubkraft bei 600 kPa (6 bar) (Vorlauf): 188,5 N – Funktionsweise: doppeltwirkend – Aufprallenergie in den Endlagen: 0,2 J Best.-Nr. 152889 4 Anschlag, 35 mm Verstellweg Ermöglicht innerhalb des Hubbereichs eines Zylinders eine verstellbare Endlage der Kolbenstange mit Festanschlag – Belastung max. 200 N (bei 600 kPa (6 bar)) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 548630 1 2 3 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==