Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

113 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe/Aktoren Pneumatik Antriebe/Aktoren 1 Schwenkantrieb, Größe 16, 180° Schwenkantrieb mit Drehteller zur Adaption von Gewichten (Best.-Nr. 548581) zur Lastsimulation. – Schwenkwinkel des Antriebs von 0 – 180° frei einstellbar – Aufbaulage von 0 – 90° frei einstellbar – Drei Adapter für die Aufnahme von Näherungsschaltern (Best.-Nr. 2342009) – Elastische Dämpfung beidseitig – Anschluss, pneumatisch über Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544313 2 Gewicht, 175 g Satz aus zwei Gewichten (2x 175 g) für den Schwenkantrieb Best.-Nr. 548581 3 Pneumatischer Muskel, Größe 10 Mit Befestigungsmaterial für die Adaption an zwei doppelwirkende Zylinder Best.-Nr. 544311 4 2 1 3 4 Optische Anzeige (rot) – Die pneumatisch betätigte optische Anzeige spricht an, wenn ein Druck von mehr als 150 kPa (1,5 bar) ansteht. – Bauart: Reflexionsprinzip – Anzeigefarbe: rot – Druckbereich: 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 152893

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==