114 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe/Aktoren Pneumatik Antriebe/Aktoren 1/2/3/4/5/6/7 Sauggreifer – mit Saugerhalter und Haltegriff – Anschluss über Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 4 oder 6 mm Außendurchmesser 1 20 CS mit Vakuumsaugventil – Durchmesser 20 mm – Aufbau Faltenbalg 3,5-fach – Saugerwerkstoff VMQ Best.-Nr. 573047 2 Sauggreifer 20 SN – Durchmesser 20 mm – Saugerwerkstoff NBR Best.-Nr. 573043 3 Sauggreifer 20 SS – Durchmesser 20 mm – Saugerwerkstoff VMQ Best.-Nr. 573045 4 Sauggreifer 30 SN – Durchmesser 30 mm – Saugerwerkstoff NBR Best.-Nr. 573044 5 Sauggreifer 30 SS – Durchmesser 30 mm – Saugerwerkstoff VMQ Best.-Nr. 573046 6 Sauggreifer 4x20 ON – Aufbau Ovalsauger 4 x 20 mm – Saugerwerkstoff NBR Best.-Nr. 573257 7 Sauggreifer, 10 mm Durchmesser – 360° schwenkbar, alle 15° rastend – Saugerdurchmesser 10 mm – Abreißkraft bei 70 % Vakuum 4,5 N – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 560158 7 6 5 4 3 2 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==