Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

115 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe/Aktoren Pneumatik Antriebe/Aktoren Anschlusskabel für Linearpotenziometer Best.-Nr. 8201555 1 Linearantrieb, pneumatisch, mit Führung und Zubehör Kolbenstangenloser Linearantrieb mit Führung. – Platzsparender, kolbenstangenloser Linearantrieb mit Kugelumlaufführung – Doppeltwirkender Zylinder – Einstellbare Endlagendämpfung in beiden Endlagen – Am Kolben befindet sich ein Permanentmagnet. So lassen sich Zwischenstellungen und Endlagen des Antriebes berührungslos abfragen – Dämpfungsart: pneumatische Pufferung, einstellbar – Dämpfungslänge: 18 mm – Verdrehsicherung: Führung – Hublänge: 450 mm – Gesamtlänge: 650 mm – Druckbereich: 200 – 800 kPa (2 – 8 bar) – Anschluss-/Gewindeart: Gewinde G 1/8“ – Nutzkraft (theoretisch) bei 600 kPa (6 bar): 295 N – Inklusive Anschluss- und Montagematerial Best.-Nr. 192501 2 Linearpotenziometer (Wegmesssystem) Analoges Wegmesssystem für pneumatischen Linearantrieb (Best.-Nr. 192501) zur Ermittlung der aktuellen (Ist-) Position. Bei Einzelbestellung bitte Befestigungsmaterial (Best.-Nr. 160275) mitbestellen. Zur Verwendung im TP 111 ist das Anschlusskabel (Best.-Nr. 8201555) notwendig. – Messhub: 450 mm – Ausgangssignal am Kabelausgang des Anschlusskabels (Best.-Nr. 8201555): 0 – 10 V Schubstangenloses Schiebepotenziometer, welches eine Ausgangsspannung proportional der Schleiferstellung liefert. – Betriebsspannung: 13 – 30 V – Elektrischer Nutzweg: 457 mm – Ausgangsspannung: 0 – 10 V – Verstellgeschwindigkeit: ≤10 m/s – Verstellbeschleunigung: ≤200 m/s² Best.-Nr. 152628 Befestigungsbausatz für Linearpotenziometer Best.-Nr. 8201548 1 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==