116 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe/Aktoren Pneumatik Antriebe/Aktoren 1 Lineal Lineal mit beidseitig aufgedruckter Millimeterskala und zwei Rändelschrauben. Das Lineal dient zur Positionsmessung des Schlittens eines Linearantriebes (Best.-Nr. 192501). – Gesamtlänge: 580 mm – Skalenlänge: 450 mm – 2 Rändelschrauben Best.-Nr. 525927 2 Gewicht, 5 kg, für Linearantrieb Gewicht zur Montage an den Linearantrieben (Best.-Nr. 8028726 und Best.-Nr. 192501), als zusätzliche Belastung einsetzbar. Best.-Nr. 34065 Adapter für Y-Achse oder Gewicht Adapter zur Montage der Gewichtsbelastung am pneumatischen Linear- antrieb. Best.-Nr. 167032 4 3 3 Stoßdämpfer Selbsteinstellender hydraulischer Stoßdämpfer für eine gleichmäßige Verzögerung. Passend für den pneumatischen Linearantrieb (Best.- Nr. 192501). Bei Einzelbestellung bitte Stoßdämpferhalter (Best.-Nr. 152908) mitbestellen. – Hub 12 mm – Aufprallgeschwindigkeit maximal 3 m/s Best.-Nr. 34572 4 Linearantrieb, Größe 18, 170 mm Hub Hub mit Gleitführung, elastischen Dämpfungsringen und Schutzhaube Best.-Nr. 548641 5 Gewicht, 2 kg Für den Linearantrieb (Best.-Nr. 548641) Best.-Nr. 548582 5 2 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==