Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

117 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Verschlauchen, Verteilen Pneumatik Verschlauchen, Verteilen 1 Einschaltventil mit Filterregelventil, 5 µm Filterregelventil mit Druckmessgerät, Einschaltventil, Steckverschraubungen und Kupplungsstecker, montiert an einer schwenkbaren Aufnahme. Das Filter mit Wasserabscheider reinigt die Druckluft von Schmutz, Rohrsinter, Rost und Kondenswasser. Das Druckregelventil regelt die zugeleitete Druckluft auf den eingestellten Betriebsdruck und gleicht Druckschwankungen aus. An der Filterschale befindet sich die Kondensat-Ablassschraube. Das Einschaltventil belüftet/entlüftet die angeschlossene Druckzone. Das Einschaltventil wird mit dem Drehknopf betätigt. – Bauart: Sinterfilter mit Wasserabscheider, Kolbenregelventil – Vordruck: maximal 1600 kPa (16 bar) – Arbeitsdruck: maximal 1200 kPa (12 bar) – Filterfeinheit: 5 µm – Kondensatmenge: 43 cm3 – Anschluss: G 1/8 und für Kunststoffschlauch mit 6 mm Außendurchmesser Best.-Nr. 526337 2 Einschaltventil mit Filterregelventil Filterregelventil mit Druckmessgerät und Einschaltventil montiert auf einer schwenkbaren Aufnahme. Das Einschaltventil belüftet/entlüftet die angeschlossene Druckzone. – Bauart: Sinterfilter mit Wasserabscheider, Kolbenregelventil – Normalnenndurchfluss: 110 l/min – Druckregelbereich: 50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar) – Filterfeinheit: 5 µm – Anschluss: G 1/8 und für Kunststoffschlauch mit 6 mm Außendurchmesser Best.-Nr. 540691 3 Einschaltventil mit Filterregelventil, abschließbar Filterregelventil mit Druckmessgerät und Einschaltventil montiert auf einer schwenkbaren Aufnahme. Das Einschaltventil belüftet/entlüftet die angeschlossene Druckzone. Das absperrbare Einschaltventil verhindert sicher unbefugtes Einschalten. – Bauart: Absperrbares Einschaltventil, Filterregler mit Manometer, Einschaltventil – Normalnenndurchfluss: 750 l/min – Betriebsdruck: 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Filterfeinheit: 40 µm – Anschluss: G 1/8 und für Kunststoffschlauch mit 6 mm Außendurchmesser Best.-Nr. 4795290 4 Kunststoffschlauch Besonders flexibel und drucksicher. 4 x 0,75 silber 10 m 151496 3 x 0,5 silber 5 m 197118 6 x 1 silber 5 m 152963 Mindestbestellmenge/Verpackungseinheit: 50 m 4 x 0,75 silber 152584 4 x 0,75 blau 159662 4 x 0,75 schwarz 159663 4 x 0,75 rot 178410 4 x 0,75 gelb 178417 4 x 0,75 grün 178424 5 Druckluftspeicher Der Druckluftspeicher mit Rastsystem ermöglicht eine Montage auf der Profilplatte. Der Speicher ist beidseitig mit pneumatischen Steckverschraubungen ausgestattet. Funktionen: – Erzeugen von statischen Drücken mit Hilfe eines Drosselrückschlagventils – Erzeugen großer Verzögerungszeiten in Verbindung mit Verzögerungs- und Drosselventilen – Ausgleich von Druckschwankungen – Einsatz als Reservoir bei schlagartig auftretendem Druckabfall – Erzeugen einer Regelstrecke mit Verzögerung 1. Ordnung (PT1) – Betriebsmedium: gefilterte, geölte oder nicht geölte Druckluft – Betriebsdruck: 0 – 1600 kPa (0 – 16 bar) – Anschluss: beidseitig für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 5 Druckluftspeicher, 0,4 l – Volumen: 400 ml Best.-Nr. 152912 Druckluftspeicher, 0,1 l – Volumen: 100 ml Best.-Nr. 573281 6 Verteilerblock Verteilerblock mit acht selbstabstellenden Rückschlagventilen. Ermöglicht mit einem Sammelanschluss (für Kunststoffschlauch mit 6 mm Außendurchmesser) die Druckluftversorgung der Steuerung über acht Einzelanschlüsse (für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser). Best.-Nr. 152896 2 3 1 5 6 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==