Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

118 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Sensorik/Messtechnik Pneumatik Sensorik/Messtechnik 1 Druckmessgerät Das Druckmessgerät zeigt den Druck in pneumatischen Steuerungen an. – Bauart: Rohrfeder-Druckmessgerät – Anzeigebereich: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Güteklasse: 1,6 – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 152865 2 Vakuummessgerät – Verstellbarer Rot/Grün-Bereich – Anzeigebereich/Betriebsdruck: –100 – 0 kPa (–1 – 0 bar) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 573042 3 Drucksensor mit Anzeige Piezoresistiver Relativdrucksensor mit LCD-Anzeige, frei programmierbarer Schaltfunktion, einstellbarer Hysterese und Analogausgang zur direkten Messwerterfassung. – 210° schwenkbar, alle 15° rastend – Betriebsspannung: 15 – 30 V DC – Schaltausgang PNP – Analogausgang: 0 – 10 V DC – Anschluss, pneumatisch für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Druckmessbereich: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Symbolik gemäß IEC-Standard Best.-Nr. 572745 Symbolik gemäß NEMA-Standard Best.-Nr. 8062966 4 Näherungsschalter, elektronisch mit Zylinderbefestigung Magnetoresistiver Näherungsschalter, magnetisch betätigt – Anschluss über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Schaltausgang: Schließer (PNP) mit Schaltzustandsanzeige – Überlast- und kurzschlussfest mit Verpolungsschutz – Betriebsspannung: 5 – 30 V DC – Ausgangsstrom maximal 100 mA – Schaltzeit (Ein/Aus) maximal 1 ms – Befestigungssystem für Zylinderdurchmesser 20 mm, 2x Sensornut 8 für die gleichzeitige Aufnahme von einem pneumatischen und einem elektronischen Näherungsschalter Best.-Nr. 2344752 5 Näherungsschalter, pneumatisch, mit Zylinderbefestigung 3/2-Wegeventil, Ruhestellung gesperrt, magnetisch betätigt – Anschluss, pneumatisch für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Druckbereich: 200 – 800 kPa (2 – 8 bar) – Schaltzeit (Ein/Aus) 22 ms/52 ms – Optische Schaltzustandsanzeige – Befestigungssystem für Zylinderdurchmesser 20 mm, 2x Sensornut 8 für die gleichzeitige Aufnahme von einem pneumatischen und einem elektronischen Näherungsschalter Best.-Nr. 2764815 Zylinderbefestigung für pneumatische und elektronische Näherungsschalter Befestigungssystem für Zylinderdurchmesser 20 mm, 2x Sensornut 8 für die gleichzeitige Aufnahme von einem pneumatischen und einem elektronischen Näherungsschalter. Näherungsschalter nicht im Lieferumfang enthalten. Best.-Nr. 8201547 6 Drucksensor, analog Der Analog-Drucksensor ist ein piezoresistiver Relativ-Druckaufnehmer mit integriertem Verstärker und eingebauter Temperaturkompensation in einem Aluminiumgehäuse. – Messgröße: Relativdruck – Messverfahren: Piezoresistiver Drucksensor – Druckmessbereich: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Max. Druck: 1400 kPa (14 bar) – Betriebsspannung: 12 – 30 V DC – Analogausgang: 0 – 10 V, 0 – 20 mA – Gesamtfehler: ±1 % vom Endwert – Betriebsmedium: gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm – Elektrischer Anschluss: 4 mm Sicherheitsbuchsen – Maximale Frequenz: 100 Hz – Elektrischer Schutz: kurzschlussfest, verpolungsfest – Pneumatischer Anschluss: für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Sensor liefert auch bei Drücken <0 bar ein Signal. Linearität und Proportionalität werden dabei nicht garantiert. Best.-Nr. 167094 1 2 3 4 6 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==