Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

119 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Sensorik/Messtechnik Pneumatik Sensorik/Messtechnik 2 1 Durchflusssensor, 0,5 – 50 l/min, analog – schwenkbar, 90° rastend – Elektrischer Anschluss: M12x1, 5-polig für Verbindungsleitung mit Buchse M12 und 4 mm Sicherheitssteckern – Schaltausgang 2x PNP – Analogausgang 0 – 10 V – Betriebsspannung: 12 – 30 V DC – Schaltelementfunktion umschaltbar – Schaltfunktion frei programmierbar – Durchflussmessbereich: 0,5 – 50 l/min – Pneumatischer Anschluss für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 8036235 2 Kraftsensor Kraftsensor zur Kolbenkraftmessung im TP 210. Die Montage erfolgt über zwei Hammermuttern auf einer Profilplatte. Der elektrische Anschluss erfolgt über 4 mm Sicherheitsstecker. – Messbereich: 0 – 1 kN – Betriebsspannung: 24 V DC – Ausgangsspannung: 0 – 10 V Best.-Nr. 539780 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==