Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

120 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Zubehör und optionale Komponenten Pneumatik Zubehör und optionale Komponenten 2 Rohr-/Schlauchschneider Für Pneumatikschläuche aus Kunststoff und Perbunan mit und ohne Textileinlage bis 20 mm Außendurchmesser. Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch formschlüssige Auflage des Schlauchs im Schneider. Zusätzlich hat er einen Sicherheitsbügel gegen versehentliches Öffnen integriert. Lieferung inklusive zwei Ersatzklingen. Best.-Nr. 7658 3 Schlauchschneider Zum sauberen Ablängen von Pneumatikschläuchen aus Kunststoff. Best.-Nr. 8201554 Lösehilfe für Pneumatikschläuche Zum Lösen aller pneumatischen QS-Verbindungselemente bei Schlauch-Außendurchmessern von 3 bis 10 mm. Best.-Nr. 158419 Schalldämpfer und Dichtringe Mindestbestellmenge/Verpackungseinheit: 10 Stück Dichtring OL-M5 Best.-Nr. 34634 Schalldämpfer U-1/8 Best.-Nr. 2307 Dichtring OL-1/8 Best.-Nr. 33840 4 Verdichter Nur 41 dB (A) Schalldruck, daher gut geeignet für den Einsatz in Schulungsräumen. Komplett mit Druckregler, Wasserabscheider, 5 m Druckluftschlauch mit Außendurchmesser 6 mm, 3 T-Verteiler. – Druck: maximal 400 kPa (4 bar) – Ansaugleistung: 14 l/min – Behälter-Fassungsvermögen: 2,5 l – Abmessungen: 310 x 150 x 370 mm Ausführung: 230 V/50 Hz Mit Kaltgerätekabel gemäß CEE 7/VII passend für: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID 230 V/50 Hz 548707 Ausführung: 120 V/60 Hz Mit Kaltgerätekabel gemäß NEMA 5-15 passend für: US, CA, Mittelamerika, BR, CO, YU, EC, KR, TW, TH, PH, JP 120 V/60 Hz 556275 5 Verdichter Ölgeschmierter, flüsterleiser (45 dB (A)) Verdichter. Daher ideal geeignet für den Einsatz in Schulungsräumen. Mit Druckminderer und Wasserabscheider. – Druck: max. 800 kPa (8 bar) – Ansaugleistung: 50 l/min – Kesselvolumen: 24 l – Druckluftabgang: ¼“ bzw. KD4 – Schallemission: 45 dB (A)/1 m – Einschaltdauer: max. 50 % – Druckregelventil mit Manometer Ausführung: 230 V/50 Hz Mit Kaltgerätedose und Kaltgerätekabel gemäß CEE 7/VII passend für: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. 230 V/50 Hz 91030 Ausführung: 120 V/60 Hz Mit Kaltgerätedose und Stecker gemäß NEMA 5-15 passend für: US, CA, Central America, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP. 120 V/60 Hz 565440 Zubehör für Verdichter Bestehend aus: – Kupplungsdosen (KD3-CK-4 und KD4-1/4-A) – Kupplungsstecker (KS4-CK-4) – Schlauch (6 x 1 Silber 2,5 m) Best.-Nr. 8201523 3 2 1 4 5 1 Steckverschraubungen und Steckverbindungen Zur schnellen Herstellung von Abzweigungen mit geringem Kraftaufwand, für Kunststoffschlauch, 4 mm Außendurchmesser (kalibriert). – Einfach stecken – fertig – Flexibel montieren – alle Verschraubungen sind um das Gewindestück 360° drehbar – Absolut sicher und dicht – mit Dichtring aus NBR Kunststoff – Mehrfach verwendbar – Gewinde mit selbstabdichtender Beschichtung Mindestbestellmenge/Verpackungseinheit: 10 Stück Gerade Verschraubung, M5 (QSM-M5-4) Best.-Nr. 153304 Gerade Verschraubung, G1/8 (QS-G1/8-4) Best.-Nr. 186095 Winkelverschraubung, schwenkbar, M5 (QSML-M5-4) Best.-Nr. 153333 Winkelverschraubung, schwenkbar, G1/8 (QSL-G1/8-4) Best.-Nr. 186116 Winkelverschraubung, 4H (QSL-4H) Best.-Nr. 153056 Gerade Verschraubung, selbstabstellend, M5 (QSK-M5-4) Typ 6 153291 Gerade Verschraubung, selbstabstellend, G1/8 (QSK-G1/8-4) Best.-Nr. 186294 T-Verteiler (QST-4) Best.-Nr. 153128 T-Verteiler (QST-6) Best.-Nr. 153129 Steck-Schottverschraubung, (QSMS-4) Best.-Nr. 153376 Blindstopfen (QSC-4H) Best.-Nr. 153267 Steckhülse (QSH-4) Best.-Nr. 153251 Steckverbindung (QSM-6H-4) Best.-Nr. 153329 CEE 7/VII NEMA 5-15

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==