Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

121 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Weitere Komponenten Pneumatik Weitere Komponenten 1/2 Universaladapter Zum Befestigen von PneumatikKomponenten auf der AluminiumProfilplatte. – Stecken, Klemmen, Fertig – ohne Kraftaufwand – Keine ausgeleierten Steckbuchsen – Exaktes Positionieren von Komponenten – Arbeiten in der dritten Dimension – Die Adapter sind universell geeignet für Komponenten mit Durchgangsbohrung – für alle Fabrikate – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Die Komponenten mittels Furchschrauben auf dem Adapter montieren – einfach, schnell und zuverlässig. Passende Furchschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Für die Adaption von Hydraulikkomponenten nicht geeignet. 3 75 x 50 x 30 mm 195224 4 75 x 100 x 30 mm 195225 3 Quick-Fix Schraubadapter Der Quick-Fix Schraubadapter ermöglicht die Befestigung von Komponenten auf einer Profilplatte. Best.-Nr. 549806 4 Quick-Fix Klemmadapter Der Quick-Fix Klemmadapter ermöglicht die Befestigung von kleinen Komponenten auf einer Profilplatte. Best.-Nr. 8026327 5 Mehrfachschlauchklemmleistensatz Einfach auf der Aluminium-Profilplatte zu befestigen, sorgt für Übersicht mit bis zu 6 Schläuchen/Kabeln je Klemmleiste. Set mit 10 Stück. Best.-Nr. 544317 6 Hutschienensatz Zwei 300 mm lange Hutschienen, passend zum Relaissockel und zum Reihenklemmensatz mit Befestigungsmaterial zur Adaption auf die Aluminium-Profilplatte. Best.-Nr. 548637 7 Kabelkanalsatz 1 x 150 mm, 3 x 265 mm und 1 x 500 mm Kabelkanäle mit Befestigungsmaterial zur Adaption auf die Aluminium-Profilplatte. Best.-Nr. 548638 8 Zubehörbox Die Zubehörbox für Pneumatikverschraubungen enthält Verschraubungs- und Verschlauchungszubehör sowie einen Schlauchschneider und eine Lösehilfe. Best.-Nr. 167020 5 6 7 3 4 8 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==