Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

122 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Wegeventile Hydraulik Wegeventile 1 3 1/2/3/4 Handhebelventile – Betätigung: manuell – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Ventilanschlussbild, hydraulisch ISO/DIN 4401 Größe 02 – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 1 4/2-Wege-Handhebelventil, federrückgestellt Best.-Nr. 544342 2 4/3-Wege-Handhebelventil, Sperrmittelstellung, rastend Best.-Nr. 544343 3 4/3-Wege-Handhebelventil, Stuhlmittelstellung (AB->T), rastend Best.-Nr. 544344 4 4/3-Wege-Handhebelventil, Umlaufmittelstellung (P->T), rastend Best.-Nr. 544345 4/3-Wege-Handhebelventil, H-Mittelstellung, rastend (PTAB) Best.-Nr. 8065281 5 2/2-Wege-Stößelventil, umbaubar – Betätigung: mechanisch, durch das Leitlineal eines Zylinders mit Anbausatz, federrückgestellt – Ruhestellung: (P->A), umbaubar – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Ventilanschlussbild, hydraulisch – ISO/DIN 4401 Größe 02 – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544353 6 4/3-Wege-Regelventil Direktgesteuertes Servoventil mit elektrischer Lageregelung des Steuerkolbens. – Nullüberdeckung und lineare Kennlinie (Durchfluss zu Steuerkolbenlage) – Sperrmittelstellung, stromlos – Betätigung Permanentmagnet, Verstellung mittels Linearmotor – Lage-, Treiber- und Verstärkerelektronik integriert – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) 4 9 8 10 – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar), auf Anschluss T 5 MPa (50 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Betriebsspannung: 24 V DC – Stromaufnahme maximal: 1,2 A – Sollwertsignal: ±10 V DC – Anschluss, elektrisch: Kabel mit 4 mm Sicherheitssteckern – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 567269 7/8/9/10/11 Magnetventile – Betätigung: Schaltmagnet – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Ventilanschlussbild, hydraulisch ISO/DIN 4401 Größe 02 – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Betriebsspannung: 24 V DC – Leistung: 6,5 W – Anschluss, elektrisch: 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 7 4/2-Wege-Magnetventil, federrückgestellt Best.-Nr. 544346 8 4/2-Wege-Magnetimpulsventil, rastend Best.-Nr. 544352 9 4/3-Wege-Magnetventil, Sperrmittelstellung Best.-Nr. 544347 10 4/3-Wege-Magnetventil, Stuhlmittelstellung (AB->T) Best.-Nr. 544348 11 4/3-Wege-Magnetventil, Umlaufmittelstellung (P->T) Best.-Nr. 544349 11 5 6 7 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==