123 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Wegeventile Hydraulik Wegeventile 1 4/3-Wege-Proportionalventil Das Ventil dient der Steuerung hydraulischer Volumenströme bezüglich Richtung als auch Menge. – Sperrmittelstellung, stromlos – Betätigung: Proportionalmagnet – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Ventilanschlussbild, hydraulisch ISO/DIN 4401 Größe 02 – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Betriebsspannung: 24 V DC – Nennstrom: 800 mA – Anschluss, elektrisch: 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544350 2 Druckwaage (Proportional-Stromregelventil) Die Druckwaage erweitert das 4/3-Wege-Proportionalventil (Best.- Nr. 544350) zu einem Proportionalstromregelventil. Dieses Höhenverkettungsventil wird zwischen die Grundplatte und das Proportionalwegeventil montiert. – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Ventilanschlussbild, hydraulisch ISO/DIN 4401 Größe 02 Best.-Nr. 159351 3 6/3-Wege-Proportional Handhebelventil Das Ventil dient zur Steuerung von hydraulischen Volumenströmen, sowohl der Richtung als auch der Menge. Durch Verkettung mehrerer Ventile können Seriell-, Parallel- und Tandem-Schaltungen realisiert werden. – Mittelstellung, federzentriert, P1->T1, P2T2AB gesperrt – Betätigung: manuell – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar), T2 nur kurzzeitig 6 MPa (60 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572141 1 4 3 4 Load-Sensing Steuerblock Zwei Proportionalwegeventile mit Eingangsdruckwaage für LoadSensing-Steuerungen (Druck- und Volumenstromanpassung). Geeignet für Vorsteuergerät, 2x 2-kanalig (Best.-Nr. 572147). – Sperrmittelstellung, federzentriert (Closed Center) – Betätigung: hydraulisch und manuell (Handhebel) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Steuerdruck: bis 3,5 MPa (35 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Offener Anschlussnippel für drucklosen Rücklauf (T) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572144 5 Lenkventil (Orbitrol) Das Drehschieberventil wird für hydrostatische Lenkungen eingesetzt. Wenn das Lenkrad betätigt wird, misst die Lenkeinheit eine Ölmenge nach rechts oder links zu, die zur Lenkraddrehung proportional ist. Der überschüssige Volumenstrom wird über E abgeleitet und einem weiteren Verbraucher zugeführt (Power Beyond). – Ohne Lastrückmeldung (non-reaction) – Open Center (für Konstantpumpe) – Betätigung: manuell (Lenkrad) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Offener Anschlussstecker für drucklosen Rücklauf (T) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572146 2 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==