124 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Druckventile Hydraulik Druckventile 1 3 1 Druckbegrenzungsventil Das Ventil begrenzt den Druck an Anschluss P gegenüber dem Druck an T auf den eingestellten Wert. – Verstellung: manuell – Inklusive Rückschlagventil – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544335 2 Druckbegrenzungsventil, ausgeglichen Das Ventil begrenzt den Druck an Anschluss P gegenüber dem Druck an T auf den eingestellten Wert. Druck auf T hat keinen Einfluss auf diesen Wert, da der Federraum der Druckbegrenzung ausgeglichen ist. – Verstellung: manuell – Inklusive Rückschlagventil – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 567237 3 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Das Ventil kann größere Volumenströme im Druck begrenzen, als dies mit einem direkt gesteuerten Ventil möglich ist. Dabei begrenzt das Ventil den Druck, entsprechend der Feder der Hauptstufe und dem Vorsteuerdruck an X, von Anschluss P gegen Anschluss T. – Verstellung: manuell – Hydraulisch vorgesteuert – Steuerdruck durch Anschluss X zugänglich – Separater Tankanschluss Y der Vorsteuerstufe – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 8025067 4 4 3-Wege-Druckreduzierventil Das Ventil hält den eingestellten Druck an Anschluss A konstant, und gleicht somit schwankende Versorgungsdrücke und Belastungen von Verbrauchern aus. Steigt der Druck an A über den eingestellten Wert, öffnet sich eine Verbindung von A nach T. – Verstellung: manuell – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544337 5 Druckzuschaltventil Das Ventil verbindet P mit T wenn der Druck an X größer ist, als die Summe aus Federkraft und Druck in Anschluss T. – Verstellung: manuell – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544341 6 Proportional- Druckbegrenzungsventil Das Ventil dient zur Druckbegrenzung. Die Verstellung des Begrenzungsdrucks erfolgt durch den Proportionalmagnet. – Betätigung: Proportionalmagnet – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Ventilanschlussbild, hydraulisch ISO/DIN 4401 Größe 02 – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Betriebsspannung: 24 V DC – Nennstrom: 800 mA – Anschluss, elektrisch: 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544351 5 6 2 7 7 Senkbremsventil Das Ventil (auch Gegendruckventil genannt) sorgt für kontrollierte Senkgeschwindigkeiten von Antrieben. Mit steigendem Steuerdruck auf X sinkt der Einstellwert der Druckbegrenzung. Von T nach P wird das Druckbegrenzungsventil von einem Rückschlagventil umströmt. – Verstellung: manuell (mit Werkzeug) – Flächenverhältnis von X zu P ist 1:3 – Inklusive Rückschlagventil – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572149
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==