Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

125 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Druckventile Hydraulik Druckventile 1 Vorsteuergerät (Joystick), 2x 2-kanalig Jeder Kanal hat zwei Druckreduzierventile die den Druck von P nach A oder B steuern. In der federzentrierten Neutralstellung sind A und B drucklos. Die hydraulischen Joysticks werden z.B. zur Fern- oder Vorsteuerung des Load-Sensing-Mobilblocks eingesetzt. – Verstellung: manuell (2x Joystick) – Betriebsdruck: 3,5 MPa (35 bar) – Maximal zulässiger Druck: 3,5 MPa (35 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Offener Anschlussnippel für drucklosen Rücklauf (T) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572147 2 Druckwaage für Open Center Load Sensing Das Ventil wird für Load-SensingAnwendungen mit Konstantpumpe (Open Center) benötigt. – Verstellung: hydraulisch – Differenzdruck: 0,055 MPa (5,5 bar) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572123 3 Druckwaage, vorgeschaltet Diese Druckwaage sorgt für einen lastdruckunabhängigen Volumenstrom. – Verstellung: hydraulisch – Differenzdruck: 0,055 MPa (5,5 bar) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 573023 1 4 Druckwaage, nachgeschaltet Die Druckwaage sorgt für einen lastdruckunabhängigen Volumenstrom. Wenn alle Verbraucher in Summe mehr Volumenstrom anfordern als durch die Pumpe zur Verfügung gestellt werden kann, werden die einzelnen Volumenströme proportional reduziert. Das Ventil wird in Load-Sensing-Anwendungen mit LS-Verstellpumpe (Closed Center) eingesetzt. – Verstellung: hydraulisch – Differenzdruck: 35 kPa (0,35 bar) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572741 5 Spülventil mit Druckbegrenzungsventil Das Ventil dient der Ausspeisung von Öl im geschlossenen Hydraulikkreislauf. – Verstellung: hydraulisch und Druckbegrenzungsventil festeingestellt – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572126 6 Schock- und Nachsaugblock Der Ventilblock enthält zwei Druckbegrenzungsventile (Schockventile) um Druckspitzen nach T abzuführen und zwei Nachsaugventile um die Versorgung der Verbraucherleitung auch bei Unterdrücken, z.B. durch Lastwechsel, zu gewährleisten. – Verstellung: manuell – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572148 2 3 4 5 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==