Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

131 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe Hydraulik Antriebe 2 3 4 1 5 1 Bremszylinder für Linearantrieb Last bzw. Bremszylinder für den Linearantrieb (Best.-Nr. 8028726). – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Doppeltwirkend – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Kolben Ø: 16 mm – Kolbenstange Ø: 10 mm – Hub: 200 mm – Flächenverhältnis 1 : 1,6 Best.-Nr. 152295 2 Gewicht, 9 kg, für Zylinder Gewicht zur Montage an eine Learnline-Profilsäule als ziehende oder drückende Belastung eines Hydraulikzylinders einsetzbar. Mit Gabelkopf und Gleitführung. Gewicht für Zylinder: Best.-Nr. 152857, 572746, 572750 Best.-Nr. 152972 3/4 Abdeckhaube für Gewicht, 9 kg Schützt zuverlässig vor Verletzungen. Nur in Verbindung mit Zylinder, Best.- Nr. 152857, 572746, 572750 und Gewicht, Best.-Nr. 152972. 3 Für den Anbausatz von Learntop-S Best.-Nr. 152973 4 Für die Learnline-Profilsäule Best.-Nr. 541135 5 Hydromotor Der Motor wird durch Durchströmen in Rotation versetzt. Mit veränderter Durchflussrichtung ändert sich auch die Drehrichtung. Die Leckage im Motor wird über das Wechselventil der druckniederen Seite zugeführt. – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Maximal zulässiger Druck in der Rücklaufleitung: 5 MPa (50 bar) – Schluckvolumen: 8,2 cm³ – Bauart: Orbit – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 152858

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==