132 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Verschlauchen, Verteilen/Weitere Komponenten Hydraulik Verschlauchen, Verteilen/Weitere Komponenten 1 3 1 Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung Der Hochdruckschlauch ist aus drei Schichten aufgebaut: Die Innenschicht besteht aus Polyamid, die 2. Schicht aus Drahtgeflecht und die Deckschicht aus Polyurethan. Die Kupplungsdosen sind im entkuppelten Zustand selbstabdichtend. In Verbindung mit dem Kupplungsnippel lässt sich eine nach außen dichte hydraulische Verbindung herstellen. Beim Kuppelvorgang wird lediglich die Stirnfläche der Kupplung mit Öl benetzt. Kuppeln und Entkuppeln sind nur im drucklosen Zustand zulässig. – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Temperaturbereich: -40 – +125 °C – Biegeradius minimal: 100 mm – DN 06 (Ø 6,3 mm) 600 mm 152960 1000 mm 152970 1500 mm 159386 3000 mm 158352 Widerstandsschlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung DN 04 (Ø 4 mm) 1000 mm 549858 Schlauchleitung ohne Schnellverschlusskupplung Mit G1/4“-Außengewinde und Schlüsselfläche (SW19). Bitte die Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaft für hydraulische Hochdruckschlauchleitungen beachten: Die Verwendungsdauer sollte 6 Jahre, einschließlich einer Lagerzeit von höchstens 2 Jahren, nicht überschreiten. 600 mm 8201525 1000 mm 8201526 1500 mm 8201527 3000 mm 8201528 4 2/3 Kupplungsdose – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsdose – G¼“-Gewinde 2 Innengewinde 567223 3 Außengewinde 548610 4 Kupplungsnippel – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarmer, selbstabdichtender Kupplungsnippel – G¼“-Außengewinde Best.-Nr. 8201529 Blindstopfen Um nicht benötigte Anschlussgewinde zu verschließen. – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – G¼“-Außengewinde Best.-Nr. 205284 Dichtring für Blindstopfen Best.-Nr. 34635 5 6 2 5 T-Verteiler Der Verteiler kann an beliebiger Stelle zwischengeschaltet werden. – Anschlüsse: 2x Kupplungsnippel und 1x Kupplungsdose – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungen Best.-Nr. 152847 6 Verteilerplatte 4-fach – Verteiler mit fünf Anschlüssen – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 184455 7 Verteilerplatte 4-fach, mit Druckmessgerät Der Verteiler mit fünf Anschlüssen ist mit einem Druckmessgerät ausgestattet und wird fest auf die Profilplatte geschraubt. – Messbereich und maximal zulässiger Druck: 10 MPa (100 bar) – Güteklasse 1,6 % des Skalenendwertes – Betriebsdruck, statisch: 3/4 vom Skalenendwert – Betriebsdruck, dynamisch: 2/3 vom Skalenendwert – Dämpfung: Glyzerin – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel Best.-Nr. 159395 7
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==