Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

133 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Verschlauchen, Verteilen/Weitere Komponenten Hydraulik Verschlauchen, Verteilen/Weitere Komponenten 1 Sammelrücklauf 4-fach, drucklos Platte mit fünf Anschlüssen um mehrere sicherheitsrelevante Rücklaufleitungen zusammenzufassen. Der offene Kupplungsstecker wird zum Tank des Hydraulikaggregats zurückgeführt. – Maximal zulässiger Druck: 1 MPa (10 bar) – Vier selbstabdichtende Kupplungsdosen – Ein Schlauch (2 m) mit offenem Kupplungsstecker Best.-Nr. 573026 2 Schlauchleitung für drucklosen Rücklauf Für den Anschluss offener Anschlussnippel mit dem Sammelrücklauf oder der Anschlussdose am Hydraulikaggregat. – Maximal zulässiger Druck: 1 MPa (10 bar) – Eine Seite mit offenem Kupplungsstecker, eine Seite mit Kupplungsdose – Länge: 1200 mm Best.-Nr. 573024 3 Druckentlastungseinheit Die Druckentlastungseinheit wird auf den leckölarmen, selbstabdichtenden Kupplungsnippel aufgesetzt, um diesen ohne großen Kraftaufwand zwangsweise zu öffnen. Dadurch können eingesperrte hydraulische Drücke entlastet werden. Best.-Nr. 152971 4 Anschlussplatte Anschlussplatten mit vier G¼“-Gewindeanschlüssen und Ventilanschlussbildern nach ISO/DIN 4401. Für die Adaption beliebiger Ventile. – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Größe 02 (NG4) Anschlussbild, B links, A rechts Best.-Nr. 572152 Größe 02 (NG4) Anschlussbild, A links, B rechts Best.-Nr. 572153 Größe 03 (NG6) Anschlussbild, B links, A rechts Best.-Nr. 669198 Größe 03 (NG6) Anschlussbild, A links, B rechts Best.-Nr. 8201565 5 Membranspeicher mit Absperrblock Über den in den Absperrblock integrierten Dreiwegekugelhahn stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 1. Offene Verbindung zwischen P und dem Membranspeicher 2. Geschlossene Verbindung zwischen P und dem Membranspeicher 3. Offene Verbindung zwischen T und dem Membranspeicher (Entlastung) – Sicherheitsventil gegen Überlast – Druckmessgerät für Arbeitsdruck – Nennvolumen: 0,32 dm³ – Medium, gasseitig: Stickstoff (N) – Gasfülldruck bei Auslieferung: 1 MPa (10 bar) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarmer, selbstabdichtender Kupplungsnippel für P – Schlauch mit offenem Kupplungsstecker für T Best.-Nr. 152859 Speicherfülleinrichtung Zum Füllen bzw. Nachfüllen der Gasseite des Membranspeichers (Best.-Nr. 152859) mit Stickstoff (N). Die Speicherfülleinrichtung kann direkt mit einer handelsüblichen Stickstoffflasche betrieben werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden gegebenenfalls herstellerspezifische Zwischenstücke benötigt. Best.-Nr. 92491 1 2 3 4 5 6 6 Druckfilter, 5 μm Direkt nach der Pumpe eingesetzt, schützt der Druckfilter nachfolgende Hydraulikelemente zuverlässig vor im Öl schwebenden Feststoffen. Die erforderliche Reinheitsklasse richtet sich nach dem empfindlichsten Element im System. – Verschmutzungsanzeige – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 548609 Ersatzfilterpatrone für den Druckfilter Best.-Nr. 236302

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==