Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

134 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Sensorik/Messtechnik Hydraulik Sensorik/Messtechnik 1 3 1 Druckmessgerät Das Druckmessgerät kann an beliebiger Stelle zur Druckmessung zwischengeschaltet werden. – Messbereich und maximal zulässiger Druck: 10 MPa (100 bar) – Güteklasse: 1,6 % des Skalenendwertes – Betriebsdruck, statisch: 3/4 vom Skalenendwert – Betriebsdruck, dynamisch: 2/3 vom Skalenendwert – Dämpfung: Glyzerin – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungen Best.-Nr. 152841 2 Drucksensor Der Drucksensor kann an beliebiger Stelle zur Druckmessung zwischengeschaltet werden und hat einen Analogausgang. – Betriebsspannung: 15 – 30 V DC – Messbereich und maximal zulässiger Druck: 10 MPa (100 bar) – Analogausgang: 0 – 10 V – Elektrischer Anschluss: auf 4 mm Sicherheitsstecker – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungen Best.-Nr. 525964 3 Druckschalter, elektronisch Der Druckschalter kann an beliebiger Stelle zur Druckmessung zwischengeschaltet werden und hat zwei Schaltausgänge sowie einen Analogausgang. – Betriebsspannung: 18 – 35 V DC – Schaltausgänge: 2x PNP, maximal 1,2 A – Messbereich und maximal zulässiger Druck: 10 MPa (100 bar) – Analogausgang: 0 – 10 V – 4-stellige Digitalanzeige, drehbar in 2 Achsen – Elektrischer Anschluss: M12, 5-polig auf 4 mm Sicherheitsstecker – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungen Best.-Nr. 548612 4 4 Temperatursensor Der Sensor kann an beliebiger Stelle zur Temperaturmessung zwischengeschaltet werden und hat einen Analogausgang. – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Betriebsspannung: 20 – 30 V DC – Messbereich: 0 – 100 °C – Analogausgang: 0 – 10 V – Elektrischer Anschluss: auf 4 mm Sicherheitsstecker – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungen Best.-Nr. 525963 5 Mess-Set Verpackt im praktischen und robusten Systainer befindet sich das komplette Mess-Set. Es ist für die Inbetriebnahme, Wartung, Fehlersuche und Optimierung von hydraulischen Schaltungen geeignet. Komplettes Mess-Set, bestehend aus: – Durchfluss-Messeinrichtung, elektronisch: Analogausgang 0 – 10 V entspricht 0 – 10 l/min bzw. 0 – 1220 U/min. Zum Betrieb ist der Hydromotor (Best.-Nr. 152858) erforderlich. Best.-Nr. 567191 – Messleitung, 500 mm, rot: Best.-Nr. 376937 – Messleitung, 500 mm, blau: Best.-Nr. 376936 – Digitalmultimeter: Best.-Nr. 8217596 – Drucksensor, Messbereich 0 – 10 MPa (0 – 100 bar), NG 4: Best.-Nr. 525964 – Temperatursensor, Messbereich 0 – 100 °C, NG 4: Best.-Nr. 525963 Best.-Nr. 177468 2 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==