135 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Sensorik/Messtechnik Hydraulik Sensorik/Messtechnik 2 1 1 Durchflussschauglas Durch das Schauglas kann der Ölstrom und die Kavitation beobachtet werden. Dabei wirkt der Schwimmer als Indikator für die Durchflussrichtung und den Volumenstrom. – Anzeigebereich bis zu ±4 l/min – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 3492037 2 Durchflussanzeige mit Schwebekörper Mechanische Durchflussanzeige nach dem Schwebekörperprinzip für die Durchflussmessung in l/min und gal/ min (US). – Lageunabhängig einsetzbar, Federrückstellung – Direkt ablesbar – Messbereich: 0,5 – 4,5 l/min bzw. 0,1 – 1,2 gal/min – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungen Best.-Nr. 4857121 3 Messbehälter für Hydrauliköl Der transparente Messbehälter ist mit einem beruhigten Zulauf, einem normalen Zulauf und einem Zulauf für drucklosen Rücklauf ausgeführt. Außerdem sind eine Skala, ein Schutz gegen Überlaufen und ein manuell zu öffnender Abfluss vorhanden. Zur Befestigung an Learnline wird der Universalhalter (Best.- Nr. 539736) benötigt. Messbereich bis 2 Liter. Best.-Nr. 541134 4 Durchflusssensor Der Sensor wird an den Hydromotor (Best.-Nr. 152858) gekoppelt. Ein Tachogenerator wandelt die Drehzahl des Hydromotors in Gleichspannung um. Die Drehzahl des Hydromotors von 0 – 1220 U/min entspricht einer Spannung von 0 – 10 V und einem Durchfluss von 0 – 10 l/min. – Rechts-/Linkslauf: Ausgabe als Analogwert von 0 – 10 V – Betriebsspannung: 24 V DC – Messbereich: 0 – 10 l/min – Analogausgang: 0 – 10 V – Elektrischer Anschluss: auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen Best.-Nr. 567191 3 4
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==