Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

136 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Aggregate Hydraulik Aggregate 1 Hydraulikaggregat mit zwei unabhängigen Konstantpumpen Besonders geeignet für die individuelle Versorgung von zwei Hydraulikkreisläufen mit jeweils separatem EIN/AUS-Schalter z.B. auf einem mobilen Learnline-Arbeitsplatz. Ebenso empfohlen zur Erzielung höherer Geschwindigkeiten bei Zylindern und höheren Drehzahlen bei Motoren. Auch für die Erstellung von Ventilkennlinien ideal geeignet. – Integrierbar in mobile Learnline-­ Arbeitsplatzsysteme – Pumpenbauart: 2x Außenzahnrad je mit Druckbegrenzungsventil von 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) einstellbar – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Zwei Motoren mit Überlastschutz, und jeweils einem EIN/AUSSchalter auf Schnellbefestigungssystem Quick-Fix – Nennleistung: 2x 550 W – Tank: 40 l Volumen, Schauglas, Temperaturanzeige, Ablassschraube – Tankdeckel mit Luftfilter und Rücklauffilter – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel für P und T – Anschlussdose für drucklosen Rücklauf – Anschlussflansch für Messbehälterrücklauf – Abmessungen (B x T x H): 700 x 320 x 550 mm – Gewicht: 72 kg (leer) 1 Alle 230 V Aggregate mit Schuko-Stecker CEE 7 passend für: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. Hinweis: Aus Sicherheitsgründen liefern wir die Hydraulikaggregate grundsätzlich ohne Ölbefüllung. Bitte bestellen Sie das Öl gesondert. Variante Wechselstrom, 230 V/50 Hz – Aggregat mit Wechselstrommotoren, 1-phasig und Starterkondensatoren – Fördermenge 2x 3,4 l/min Best.-Nr. 541114 Variante Wechselstrom, 120 V/60 Hz – Aggregat mit Wechselstrommotoren, 1-phasig und Starterkondensatoren – Fördermenge 2x 4,3 l/min (2x 1.1 gpm) Best.-Nr. 8064373 Variante Drehstrom, 400 V/50 Hz – Aggregat mit Drehstrommotoren, 3-phasig – Fördermenge 2x 3,4 l/min Best.-Nr. 541116

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==