137 → www.festo.com/didactic 1 Hydraulikaggregat mit LS-Verstell- und Konstantpumpenkombination Besonders geeignet für alle Versuche mit den Standardgeratesätzen TP 800 und anderen mobilhydraulischen Anwendungen, insbesondere Load-Sensing (LS) geregelte Prozesse. – Integrierbar in mobile Learnline- Arbeitsplatzsysteme – Pumpen: Axialkolbenpumpe mit hydraulischem Load-SensingRegler auf 4 l/min (1 gpm) Fördermenge begrenzt und Außenzahnradpumpe mit Druckbegrenzungsventil von 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) einstellbar – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Motor mit Überlastschutz und einem EIN/AUS-Schalter auf Schnellbefestigungssystem Quick-Fix – Nennleistung: 1,1 kW – Tank: 40 l Volumen, Schauglas, Temperaturanzeige, Ablassschraube – Tankdeckel mit Luftfilter und Rücklauffilter – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel für P und T – Anschlussdose für drucklosen Rücklauf – Anschlussflansch für Messbehälterrücklauf – Abmessungen (B x T x H): 700 x 320 x 550 mm – Gewicht: 80 kg (leer) 1 Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Aggregate Hydraulik Aggregate Alle 230 V Aggregate mit Schuko-Stecker CEE 7 passend für: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. Hinweis: Aus Sicherheitsgründen liefern wir die Hydraulikaggregate grundsätzlich ohne Ölbefüllung. Bitte bestellen Sie das Öl gesondert. Variante Wechselstrom, 230 V/50 Hz – Aggregat mit Wechselstrommotoren, 1-phasig und Starterkondensatoren – Fördermenge der Konstantpumpe 3,8 l/min Best.-Nr. 8065075 Variante Wechselstrom, 208 V/60 Hz – Aggregat mit Drehstrommotor, 3-phasig – Fördermenge der Konstantpumpe: 4,5 l/min (1.2 gpm) Best.-Nr. 8073527 Variante Drehstrom, 400 V/50 Hz – Aggregat mit Drehstrommotor, 3-phasig – Fördermenge der Konstantpumpe: 3,8 l/min Best.-Nr. 8065076
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==