Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

138 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Aggregate Hydraulik Aggregate 1 2 1 Hydraulikaggregat mit zwei Konstantpumpen in Kombination Empfohlen zur Erzielung höherer Geschwindigkeiten bei Zylindern und höheren Drehzahlen bei Motoren. Auch für die Erstellung von Ventilkennlinien ideal geeignet. – Integrierbar in mobile Learnline-­ Arbeitsplatzsysteme – Pumpenbauart: 2x Außenzahnrad jeweils mit Druckbegrenzungsventil von 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) einstellbar – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Motor mit Überlastschutz, und EIN/ AUS-Schalter auf Schnellbefestigungssystem Quick-Fix – Nennleistung: 1,1 kW – Tank: 40 l Volumen, Schauglas, Temperaturanzeige, Ablassschraube – Tankdeckel mit Luftfilter und Rücklauffilter – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel für P und T – Anschlussdose für drucklosen Rücklauf – Anschlussflansch für Messbehälterrücklauf – Abmessungen: 700 x 320 x 550 mm (B x T x H) – Gewicht: 65 kg (leer) Variante Wechselstrom, 230 V/50 Hz – Aggregat mit Wechselstrommotor, 1-phasig und Starterkondensator – Fördermenge 2x 3,6 l/min Best.-Nr. 539733 Variante Drehstrom, 400 V/50 Hz – Aggregat mit Drehstrommotoren, 3-phasig – Fördermenge 2x 3,7 l/min Best.-Nr. 541115 Alle 230 V Aggregate mit Schuko-Stecker CEE 7 passend für: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. Hinweis: Aus Sicherheitsgründen liefern wir die Hydraulikaggregate grundsätzlich ohne Ölbefüllung. Bitte bestellen Sie das Öl gesondert. 2 Hydraulikaggregat mit Konstantpumpe Ideal für einzelne Hydraulikarbeitsplätze bei allen Versuchen mit den Standardgerätesätzen TP 500 und TP 600. – Befestigung an Learnline mit Universalhalter (Best.-Nr. 539736) – Befestigung an Learntop-S: direkt – Pumpenbauart: Außenzahnrad mit Druckbegrenzungsventil von 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) einstellbar – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Motor: Wechselstrom, 1-phasig mit Überlastschutz, Starterkondensator und EIN/AUS-Schalter – Tank: 5 l Volumen, Schauglas, Temperaturanzeige, Ablassschraube – Luftfilter und Rücklauffilter – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel für P und T – Anschlussdose für drucklosen Rücklauf – Anschlussflansch für Messbehälterrücklauf – Abmessungen: 580 x 300 x 180 mm (B x T x H) – Gewicht: 19 kg (leer) Variante Wechselstrom – 220 – 230 V/50 – 60 Hz – Nennleistung: 650 W – Fördermenge 2,3 – 2,7 l/min Best.-Nr. 152962 Variante Wechselstrom – 120 V/60 Hz – Nennleistung: 450 W – Fördermenge 2,7 l/min (0.7 gpm) Best.-Nr. 8065049

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==