Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

139 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Aggregate Hydraulik Aggregate 1 Rädersatz für Montage an den Tank – Passend für Hydraulikaggregate mit 40 l Tank – 4 Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse – Montagematerial enthalten Best.-Nr. 539734 1 2 Hydrauliköl (DIN 51524) Markenhydrauliköl für alle Festo Hydraulikaggregate. HLP22, 10 Liter Best.-Nr. 192215 HLP22, 20 Liter Best.-Nr. 8201522 Trichter Trichter zum Befüllen der Hydraulikaggregate. Best.-Nr. 374038 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==