140 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Steuer-/Regelelektronik Steuer-/Regelelektronik 1 3 1/2 Signaleingabe, elektrisch Das Gerät enthält einen Leuchtdruckschalter (Stellschalter) und drei Leuchtdrucktaster (Tastschalter) mit Anschlüssen und zwei Sammelschienen für die Spannungsversorgung. – Kontaktsatz: 1 Schließer, 1 Öffner – Kontaktbelastbarkeit: maximal 2 A – Leistungsaufnahme: Miniaturlampe 0,48 W 1 Symbolik gemäß IEC-Standard Best.-Nr. 162242 2 Symbolik gemäß NEMA-Standard Best.-Nr. 8062950 3 Meldeeinrichtung und Verteiler, elektrisch Das Gerät enthält einen Hörmelder und acht Leuchtmelder mit Anschlüssen und drei Sammelschienen für die Spannungsversorgung. Durchkontaktierte Buchsenpaare pro Lampe ermöglichen das Element auch als Verteiler zu verwenden. – Leistungsaufnahme Hörmelder: 0,04 W – Leistungsaufnahme Leuchtmelder: 1,2 W – Frequenz Hörmelder: 420 Hz Best.-Nr. 162244 5 4/5 Relais, 3-fach Das Gerät enthält drei Relais mit Anschlüssen und zwei Sammelschienen für die Spannungsversorgung. – Kontaktbelastbarkeit: max. 5 A – Abschaltleistung: max. 90 W – Anzugzeit: 10 ms – Abfallzeit: 8 ms 4 Symbolik gemäß IEC-Standard Best.-Nr. 162241 5 Symbolik gemäß NEMA-Standard Best.-Nr. 8062958 6/7 Zeitrelais, 2-fach Das Gerät enthält ein abfallverzögertes und ein anzugsverzögertes Zeitrelais. Beide Zeitrelais können mit einem Drehknopf des Potenziometers stufenlos eingestellt werden. – Kontaktsatz: 2 Schließer, 2 Öffner – Kontaktbelastbarkeit: maximal 5 A – Abschaltleistung: maximal 100 W – Verzögerungszeit: 0,5 bis 10 s einstellbar 6 Symbolik gemäß IEC-Standard Best.-Nr. 162243 7 Symbolik gemäß NEMA-Standard Best.-Nr. 8062960 2 4 6 7
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==