Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

142 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Steuer-/Regelelektronik Steuer-/Regelelektronik 1 2 1 Funktionsgenerator/Zähler/ Stoppuhr Das Multifunktionsgerät hat ein LCD-Display zur Anzeige der eingestellten Betriebsart und Anzeige der aktuellen Messwerte. Die Sprachumschaltung der Anzeige erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der START und STOP Taster während des Einschaltens. Der Funktionsgenerator stellt fünf Betriebsarten zur Verfügung: Impulse zählen, Frequenzen messen, Zeiten messen, Rechtecksignal ausgeben und Gleichspannung ausgeben. – Betriebsspannung: 24 V DC – Spannung der Eingangssignale: +15 – +28 V DC – Bereich Zeitmessung: 0000 – 9999 ms – Bereich Frequenzmessung: 0,1 – 1000 Hz – Frequenzausgang: 24 V, max. 2 A, 0,01 – 200 Hz – Pulsweitenmodulierter Ausgang: 0 – 24 V DC, max. 2 A – Elektrischer Anschluss: Buchsen für 4 mm Sicherheitsstecker Best.-Nr. 544315 2 Betriebsartenanzeige Zum einfachen Anschluss und der Anzeige verschiedener Betriebsarten und -zustände durch Blink- und Dauersignale verschiedener Farben. Drei LED Leuchtelemente (grün, gelb, rot), jeweils mit Buchse für Dauerlicht und Blinklicht, Betriebsspannungsbuchsen je 6x 24 V DC und 0 V, alle Anschlüsse für 4 mm Sicherheitsstecker ausgeführt, Befestigung über Berührungsschutz mit integrierter Rastgriffleiste im ER-Aufnahmerahmen für elektrische Anschluss- und Steuereinheiten. Best.-Nr. 567263 3 4 3 Sicherheitsschlagtaster Mit zweikreisiger Abschaltung und Selbstüberwachung, demontierbar. Die beiden Öffnerkontakte öffnen wenn der Sicherheitsschlagtaster betätigt wird. Ein weiterer Schließerkontakt ist bei aufgestecktem Sicherheitsschlagtaster betätigt und öffnet wenn der Sicherheitsschlagtaster demontiert bzw. manipuliert wird. Versorgungsspannungsbuchsen je 6x 24 V DC und 0 V, alle Anschlüsse für 4 mm Sicherheitsstecker ausgeführt, Befestigung über Berührungsschutz mit integrierter Rastgriffleiste im ER-Aufnahmerahmen für elektrische Anschluss- und Steuereinheiten. Best.-Nr. 567261 4 Sicherheitsschaltgerät für Not-Halt und Schutztür Mit 4 zwangsgeführten Relaisausgängen und 2 Eingangskanälen, als Schutztürwächter oder als Not-HaltÜberwachung einsetzbar. – Betriebsarten: Anlauftestung, Querschlusserkennung, Selbsttest, automatischer Start, einkanalig, manueller Start, manueller Start mit Überwachung, ohne Querschlusserkennung, zweikanalig – 3 Sicherheitskontakte (Schließer) unverzögert – 1 Hilfskontakt (Öffner) unverzögert – 1 Halbleiterausgang – Betriebsspannung: 24 V DC – Betriebsspannungsbuchsen je 6x 24 V DC und 0 V, alle Anschlüsse für 4 mm Sicherheitsstecker ausgeführt, Befestigung über Berührungsschutz mit integrierter Rastgriffleiste im ER-Aufnahmerahmen für elektrische Anschluss- und Steuereinheiten. Best.-Nr. 567262

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==