143 → www.festo.com/didactic 1 3 2 Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Steuer-/Regelelektronik Steuer-/Regelelektronik 1 Reihensteckleiste und Verteiler, elektrisch Das Gerät enthält sechs nummerierte Reihensteckleisten und drei Sammelschienen für die Spannungsversorgung. Diese ist, ähnlich einer industriellen Reihenklemmleiste, unterteilbar in die Steuerungs-, Brücken- und Feldebene. Potenzialverbundene Buchsenreihen können mit 19 mm Sicherheits-Brückensteckern (nicht im Lieferumfang enthalten) überbrückt werden. Best.-Nr. 3584313 2 Universalanschlusseinheit, digital (SysLink) Die Einheit verbindet alle 4 mm Sicherheitsstecker mit dem 24-poligen Systemstecker nach IEEE488 (SysLink). Diese wird so zu einem universell einsetzbaren Interface zwischen Einheiten mit 4 mm Anschlusstechnik und Geräten, die mit SysLink-Stecker nach IEEE488 ausgestattet sind: – Einfache Verbindung zur Aktorik und Sensorik über 4 mm Laborstecker mit der Interface-Einheit EasyPort zu FluidSIM Eingänge: je 3 Sicherheitssteckbuchsen für 8 Drei-Draht-Sensoren Ausgänge: je 2 Sicherheitssteckbuchsen für 8 Aktoren Anschlüsse: 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für 24 V DC, SysLink-Stecker (IEEE488) Statusanzeige der E/A: über LED Best.-Nr. 162231 3 Anschlusseinheit, analog In Verbindung mit einem Analogkabel (Best.-Nr. 529141) kann die Einheit auch als Analog-Anschlusseinheit für die SPS EduTrainer oder EasyPort USB verwendet werden. – Zulässiger Spannungsbereich: 22 – 27 V DC – 4 analoge Spannungseingänge: Bereich: –10 V – +10 V (maximal 30 V), Eingangswiderstand: 200 kΩ – 4 analoge Stromeingänge: Bereich: 0 – 20 mA (maximal –4 – +24 mA), Eingangsspannung: maximal ±30 V – 2 analoge Ausgänge: Spannung: –10 – +10 V, kurzschlussfest, maximal ±30 V, über Sicherung abgesichert, Strom: maximal 20 mA Best.-Nr. 567232
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==